Passer au contenu principal

Chaudières à condensation au mazout

Cette technologie innovante vous assure un chauffage fiable et éco-énergétique.

Chauffage

Développée avec notre technologie brevetée TWINTEC et dotée d’un corps sphérique, notre chaudière à condensation au mazout est facile à entretenir et chauffe efficacement votre maison

Eau chaude en option

Produisez votre eau chaude avec de l'énergie solaire ou réutilisez l’énergie du chauffage d’ambiance pour produire votre eau chaude avec un ballon d’eau chaude sanitaire ou un accumulateur thermique ECH20.

Design innovant

Chaudières au mazout haute efficacité

L’avenir du chauffage au mazout se trouve dans les solutions bio, et nos chaudières au mazout ROTEX sont compatibles bio-fioul, ce qui signifie qu’elles sont conçues pour fonctionner avec du bio-fioul ou du mazout avec des constituants biogéniques.

Combinez votre chaudière à condensation au mazout à une assistance solaire pour augmenter vos économies lors de la production d'eau chaude

Économies pour la production d’eau chaude grâce à l’énergie solaire

Réduisez vos coûts énergétiques en tirant parti de l’énergie renouvelable issue du soleil. Nos panneaux solaires sont faciles à installer et produisent jusqu’à 70 % de l’énergie dont a besoin votre chauffe-eau. Disponibles pour tous les types de bâtiments, nos chauffe-eau solaires sont adaptés aux petites et aux grandes maisons. Choisissez un chauffe-eau pressurisé ou un chauffe-eau non pressurisé.

Chauffe-eau solaire non pressurisé

  • Solution idéale pour les nouvelles constructions
  • Performances énergétiques supérieures à celles des systèmes pressurisés
  • Connexion verticale directe nécessaire entre le ballon d'eau chaude et les collecteurs solaires
  • En l’absence de soleil, le système se vidange automatiquement pour éviter le risque de gel de tuyauterie

Chauffe-eau solaire pressurisé

  • Solution idéale pour les projets de rénovation et les constructions existantes
  • Possibilité d'utilisation d’une tuyauterie cintrée pour la connexion du ballon d'eau chaude et des collecteurs solaires
  • Remplissage avec de l'eau et de l’antigel pour éviter le risque de gel de la tuyauterie
  • Le système est pressurisé et scellé pour votre sécurité

Installation aisée et abordable

En raison de la faible quantité de pièces à monter et de leur installation aisée, nos chaudières à condensation au mazout sont idéales pour les projets de rénovation et le remplacement des vieilles chaudières au mazout. Chaque chaudière compacte est parfaitement compatible avec votre tuyauterie et vos radiateurs actuels.

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?