Passer au contenu principal

EWAT-B

Le premier groupe d'eau glacée à refroidissement par air fonctionnant au réfrigérant écologique R-32

Pourquoi opter

pour les groupes d'eau glacée série EWAT-B ?

  • Efficacité saisonnière optimale, SEER jusqu'à 4,7.
  • Réfrigérant écologique → Une première sur le marché
  • Nouveaux échangeurs de chaleur et compresseurs scroll optimisés pour le R-32
  • Le réfrigérant R-32 a un potentiel de réchauffement planétaire (PRP) de 675, ce qui correspond à un tiers seulement de celui du réfrigérant R-410 couramment utilisé
  • Le réfrigérant R-32 à faible PRP appartient à la catégorie A2L de la classification d'inflammabilité ISO817 et peut être utilisé sans risque dans de nombreuses applications, y compris les systèmes d'eau glacée
  • Le R-32 étant un réfrigérant mono-composant, son recyclage et sa réutilisation sont en outre facilités, ce qui constitue un atout écologique supplémentaire
  • Large plage de puissance : 80 – 700 kW
  • Batterie de condenseur à microcanaux, pour une charge réduite de réfrigérant
  • Versions d'efficacité Silver et Gold
  • 3 configurations sonores
  • Compatibilité totale avec Daikin on Site
  • Nouvelles configurations de kit hydraulique (pompe simple et double, réservoir inertiel, VFD)
  • Versions à circuit unique et à double circuit se « chevauchant » entre 150 kW et 350 kW
    ›› Les unités à circuit unique intègrent 2 ou 3 compresseurs
    ›› Les unités à double circuit intègrent 4, 5 ou 6 compresseurs
  • Longue liste d'options
  • Option de modulation de vitesse de ventilation (VFD)

Deux configurations différentes

Configuration en V simple

›› Configuration plate

›› Flexibilité supérieure : nouvelle configuration
sonore intermédiaire pour les versions Silver
et Gold

Configuration en V modulaire

›› Toute nouvelle configuration

›› Meilleure efficacité sous charge partielle (SEER)
que la génération précédente :

›› +4 % avec l'agencement
standard

›› +7 % avec l'option ventilateur VFD

Nouvelles options de refroidissement naturel sans glycol sur la gamme de groupes d'eau glacée EWAT~B :

  • Free Cooling Migration – Light
  • Free Cooling Migration – Full
  • Free Cooling Migration - Full avec kit hydraulique
Free Cooling Migration – Light :

Une fois activée, cette solution permet la migration naturelle du réfrigérant de l'évaporateur jusqu'au condenseur, avec contournement des compresseurs et de la vanne de détente. Grâce au design des échangeurs de chaleur, avec des chutes de pression extrêmement faibles, cette solution ne nécessite aucun dispositif supplémentaire pour pomper le réfrigérant, en raison du principe de migration naturelle qu'elle met en œuvre. La puissance de refroidissement naturel pouvant être obtenue correspond à 25 % de la puissance frigorifique nominale de l'unité.

Free Cooling Migration – Full :

Inclut un évaporateur noyé supplémentaire par circuit en parallèle avec l'échangeur de chaleur à plaques standard, ce qui permet une amélioration des performances.

Cette solution met en œuvre le même principe que la migration Light mais, comme elle intègre un évaporateur multitubulaire supplémentaire, elle permet l'obtention d'une puissance supérieure. De par la conception des échangeurs, avec des chutes de pression extrêmement réduites et l'augmentation de la hauteur piézométrique entre le condenseur et l'évaporateur, cette solution peut offrir une puissance de refroidissement naturel équivalente à 75 % de la puissance nominale de l'unité.

Free Cooling Migration - Full avec kit hydraulique :

Inclut l'option Free Cooling Migration - Full et la tuyauterie de distribution hydraulique qui permet la commutation automatique du débit d'eau entre l'échangeur de chaleur du mode refroidissement mécanique et celui du mode refroidissement naturel. La présence de la tuyauterie supplémentaire peut avoir un impact sur l'encombrement.

Longue liste d'options

Incluant de nouvelles options :

  • Réservoir tampon

Réservoir tampon monté sur unité disponible sur toute la gamme, pour l'obtention d'une solution Plug and Play.

  • Récupération partielle d'énergie

Introduction de la commande de condensation permettant le maintien de la capacité de récupération d'énergie à basses températures extérieures avec une unité fonctionnant à pleine puissance

Récupération d'énergie avec temp. ext. de 35 °CRécupération d'énergie avec temp. ext. de 20 °C
Actuel~ 15 %~ 3 %
Nouveau~ 15 %~ 15 %
  • Pompes VFD et commande de débit variable

› Commande de vitesse variable de pompe via signal externe 0-10 V
› Gestion de vitesse de pompe « Thermostat activé » et « Thermostat désactivé »
› Régulation de débit primaire variable

Connectivité

mAP

›› Application Android

›› Duplication du dispositif de commande de l'unité

›› Action sur l'unité via un appareil intelligent distant (tablette, smartphone, PC)

›› Bientôt disponible sur PlayStore

Option d'écran tactile portable

›› Écran de 10”

›› Écran tactile

›› Réseau : Sans fil, Bluetooth, GPS, GSM, etc.

›› Interface : Carte SIM, RJ45, RS232, USB, HDMI, audio

Daikin on Site

Complètement compatible avec la plate-forme Cloud Daikin on Site qui permet un certain nombre de fonctionnalités avancées, notamment :

›› La surveillance à distance,

›› L'optimisation du système

›› La maintenance préventive

Accès à distance avec un clic via modem LAN ou GSM

La gamme EWAT-B

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?