Passer au contenu principal

Multi+

Un même système pour la production d'eau chaude + climatisation

Pourquoi opter pour la technologie Multi+ ?

Climatisation et production d'eau chaude sanitaire avec un système unique

Confort élevé

La climatisation + chauffage + eau chaude assurés par un même système vous permet de bénéficier de tout le confort dont vous avez besoin.

Efficacité énergétique exceptionnelle

Le remplacement des systèmes de production d'eau chaude inefficaces ou obsolètes par une solution Multi+ dans des habitations de petite à moyenne taille permet de réaliser des économies d'énergie et offre un niveau de confort élevé.

Une flexibilité inégalée

Grâce à sa compatibilité avec un réservoir de 90 et 120 litres et une grande variété d’unités intérieures, son installation aisée et sa programmation flexible, le système Multi+ s'adapte à tout type d’habitation ou style de vie.

TOUT-EN-UN

Raccordez un ballon d'eau chaude sanitaire et jusqu'à 3 unités intérieures à l'unité extérieure Multi+.

ADAPTATION À VOTRE STYLE DE VIE

Le système Multi+ est une solution flexible, idéale pour les espaces extérieurs réduits comme les murs, les toits ou les terrasses. Plus : jusqu'à trois unités peuvent être connectées, ainsi qu'un ballon d'eau chaude sanitaire.

Principe de fonctionnement

Le Plus chauffage pour les jours froids

C'est là encore une situation gagnant-gagnant pour vous. Votre eau et vos pièces sont chauffées de façon efficace, avec une pompe à chaleur efficace, avec un système pompe à chaleur Daikin haute efficacité sophistiqué.

Confort optimal

Chaque système de chauffage est conçu pour fonctionner de façon tellement optimale que vous en oublierez sa présence. Leurs commandes intelligentes et leur fonctionnement silencieux font des solutions Daikin les meilleurs compagnons domestiques que vous aurez jamais...

Le Plus confort pour un volume d'eau chaude supérieur

Le jour viendra où vous aurez besoin de plus d'eau chaude qu'à l'accoutumée viendra peut-être. Il vous suffit d'activer le bouton POWERFUL sur le ballon d'eau chaude sanitaire. L'eau sera chauffée par voie électrique et vous pourrez simultanément profiter pleinement de votre climatisation.

Le Plus chauffage pour les jours froids

C'est là encore une situation gagnant-gagnant pour vous. Votre eau et vos pièces sont chauffées de façon efficace, avec une pompe à chaleur efficace, avec un système pompe à chaleur Daikin haute efficacité sophistiqué.

HAUTE EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Le système Multi+ utilise des technologies avancées telles que le réfrigérant R-32 à faible impact et un compresseur swing pour réduire son impact environnemental de 68 %.

> Jusqu’à A+++ en mode rafraîchissement

> Jusqu’à A++ en mode chauffage

> B pour la production d'eau chaude sanitaire

CONDITIONNEMENT DE L'AIR INTELLIGENT

Le système Multi+ offre diverses options pour gérer votre environnement intérieur. Pour commander l’unité, vous pouvez utiliser la commande à distance infrarouge, l’application Onecta sur votre smartphone ou la commande vocale via Alexa ou Google Home.

COMMENT UTILISER LE CONTRÔLEUR DE PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE

Utilisez l'écran plein texte intuitif présent sur le ballon d'eau chaude pour surveiller et réaliser des réglages simples de tous les paramètres, tels que la programmation de la température de l'eau, si nécessaire.

Didacticiels vidéo

Produits associés

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?