Passer au contenu principal

Daikin Altherma H Hybrid

Combinaison de l'air et du gaz pour le chauffage et la production d'eau chaude

Chauffage

Une pompe à chaleur Daikin Altherma hybride détermine automatiquement la combinaison de chauffage la plus économique et la plus éco-énergétique.

Eau chaude

Une pompe à chaleur Daikin Altherma hybride combine l'air et le gaz pour produire de l'eau chaude de la façon la plus éco-énergétique possible.

Sans danger pour l'environnement

› Impact environnemental réduit grâce à l'utilisation du réfrigérant R

› Unité extérieure avec circuit

de réfrigérant scellé réduisant fortement le risque de fuite de réfrigérant

Installation rapide et aisée

Tous les composants hydrauliques sont placés à l'extérieur.

Aucune licence F-gas nécessaire

Raccordements d'eau uniquement entre l'unité extérieure et l'unité intérieure. Aucune certification F-gas (gaz fluorés) par conséquent nécessaire pour l'installateur.

Sécurité dans toutes les conditions

Grâce à ses différentes protections antigel, l’unité peut fonctionner avec une température extérieure minimale atteignant -15 °C

Logo Bluevolution

La technologie Bluevolution combine des compresseurs ultra efficaces développés par Daikin et le réfrigérant de demain, à savoir le R-32.

Installation flexible

Unité intérieure compacte pouvant être installée dans un placard.

Technologie de condensation

La technologie de condensation assure une efficacité énergétique optimale, avec des émissions de NOx et de CO réduites, pour la réalisation d'importantes économies de coûts et l'obtention d'un fonctionnement respectueux de l'environnement.

Plug & Play

Aucune autre pièce nécessaire ; le groupe pompe est intégré dans le système

Installation complémentaire

Avec le système Daikin Altherma H Hybrid, vous pouvez connecter notre unité pompe à chaleur extérieure à votre chaudière existante et bénéficier d'un confort optimal avec l'énergie la moins chère !

Application Daikin Residential Controller, avec commande vocale

  • Commande du système de chauffage depuis la maison ou à distance via smartphone
  • Commande du système de chauffage à l’aide de commandes vocales
  • Intégration à Google Assistant et Amazon Alexa
  • Les autres caractéristiques incluent notamment :
    • Programmation pour fonctionnement quotidien ou mode vacances
    • Commande d’unités multiples/amélioration des performances
    • Surveillance de la consommation d'énergie
Icône du système Daikin Residential Controller.

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?