Passer au contenu principal

Daikin Altherma R Hybrid

Combinaison de l'air et du gaz pour le chauffage, le rafraîchissement et la production d'eau chaude

Chauffage

Une pompe à chaleur Daikin Altherma hybride détermine automatiquement la combinaison de chauffage la plus économique et la plus éco-énergétique.

Confort optimal

Chaque système de chauffage est conçu pour fonctionner de façon tellement optimale que vous en oublierez sa présence. Leurs commandes intelligentes et leur fonctionnement silencieux font des solutions Daikin les meilleurs compagnons domestiques que vous aurez jamais...

Rafraîchissement

Intégration du rafraîchissement pour l’obtention d’une solution totale parfaitement compatible avec votre tuyauterie et votre câblage actuels.

Installation aisée et rapide :

3 composants

> Unité extérieure pompe à chaleur

> Unité intérieure pompe à chaleur

> Chaudière gaz à condensation

L'unité intérieure pompe à chaleur et la chaudière à condensation au gaz étant fournies en tant qu'éléments distincts, leur manipulation et leur installation sont facilitées. Le montage mural de l'unité intérieure pompe à chaleur est facilement réalisé avec une contre-plaque standard. Les interconnexions rapides permettent de raccorder facilement la chaudière gaz à condensation à l'unité intérieure pompe à chaleur, ce qui résulte en une unité très compacte. À l'instar de toutes les chaudières gaz murales, tous les raccordements se trouvent sur la partie inférieure de l'unité et tous les composants sont accessibles par l'avant de l'unité, pour un entretien facilité.

Application Daikin Residential Controller, avec commande vocale

  • Commande du système de chauffage depuis la maison ou à distance via smartphone
  • Commande du système de chauffage à l’aide de commandes vocales
  • Intégration à Google Assistant et Amazon Alexa
  • Les autres caractéristiques incluent notamment :
    • Programmation pour fonctionnement quotidien ou mode vacances
    • Commande d’unités multiples/amélioration des performances
    • Surveillance de la consommation d'énergie
Icône du système Daikin Residential Controller.

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?