Passer au contenu principal

Daikin Altherma 3 GEO

Des performances optimales même sous les climats les plus froids

La pompe à chaleur Daikin Altherma Géothermie nouvelle génération met en œuvre de l'énergie géothermique et la technologie Inverter de Daikin pour générer le chauffage et le rafraîchissement d'ambiance et produire de l’eau chaude sous tous les climats.

Chauffage d’ambiance

Garantie de confort optimal dans des conditions hivernales extrêmes.

Rafraîchissement d'ambiance

Rafraîchissement actif haute efficacité.

Production d'eau chaude sanitaire

Ballon de stockage intégré de 180 l en acier inoxydable.

Économies d'électricité

Développé par Daikin, le nouveau système Daikin Altherma 3 GEO est par nature une solution écologique qui s’appuie sur l’énergie infinie naturellement présente dans le sol. Avec 1 kW d'électricité, la pompe à chaleur géothermique peut générer environ 5 kW de chaleur.

Le fonctionnement Inverter continu permet en outre une large plage de modulation, jusqu'à 0,85 kW, ce qui évite une consommation accrue d'électricité avec le démarrage et l'arrêt de l'unité.

Fonctionnement extrêmement silencieux

Avec sa pression sonore de 27 dBA seulement à 1 mètre de distance, l'unité Daikin Altherma 3 GEO est l'une des unités intérieures les plus silencieuses du marché, pour l'obtention d'un confort total et d'une tranquillité d'esprit optimale.

Solution flexible

Projets de rénovations

Système adapté aux projets de rénovation : grâce à la haute température de l'eau chaude en sortie (65 °C), l'unité est compatible avec les radiateurs classiques.

 

Télécommande

Connectivité intégrée

Régulez le climat à l'intérieur de votre habitation depuis tout lieu,
à tout moment

> Connectivité LAN

> Télécommande câblée Madoka

Daikin Residential Controller App, with voice control

  • Control the heating system from home or remotely via smartphone
  • Control the heating system with voice commands
  • Integrate with Google Assistant and Amazon Alexa
  • Other features include:
    • Scheduling for daily use or holiday mode
    • Controlling multiple units/performance boosting
    • Monitoring energy consumption
Daikin Residential Controller logo

Télécommande câblée Madoka pour Daikin Altherma

Une nouvelle génération d'interface utilisateur, repensée et intuitive.

  • Commande intuitive caractérisée par son excellente conception
  • Trois couleurs, pour une intégration à tout intérieur
  • Paramètres de fonctionnement facilement définis

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?