Passer au contenu principal

Rideaux d'air Biddle

Réduisez les pertes thermiques via votre porte d’entrée et stabilisez votre climat intérieur en combinant votre système de climatisation Daikin et un rideau d’air Biddle éco-énergétique d’installation aisée.

Luttez contre les pertes d’énergie

Accueillez les visiteurs avec les portes ouvertes et limitez vos pertes thermiques avec nos rideaux d’air Biddle. En éliminant les fluctuations de la température intérieure, nos rideaux d'air vous aident à maintenir un climat intérieur stable, tout en réduisant fortement vos coûts énergétiques par rapport aux modèles électriques standard.

Un judicieux investissement

En moins de 18 mois, vous récupérerez l’investissement initial réalisé dans votre rideau d’air Biddle, dans la mesure où il est connecté à votre unité de climatisation Daikin. L’intégration est aisée et ne nécessite aucun frais d’installation supplémentaire, tels que des circuits d’eau, des systèmes de tuyauterie ou des chaudières supplémentaires. En raison de leur efficacité 72 % supérieure à celle des modèles électriques standard, lorsque vous investissez dans un rideau d’air Biddle, vous réduisez fortement votre consommation d’énergie et vos coûts d’exploitation en réduisant de 80 à 85 % vos pertes thermiques.

Technologie brevetée de rideau d'air

Les rideaux d’air Biddle  Daikin atteignent des niveaux de séparation d’air de 80 à 85 %, et augmentent fortement votre confort et votre efficacité énergétique. Notre design exclusif de redresseur assure un flux d’air laminaire, avec déplacement de l’intégralité du jet vers le sol à vitesse homogène et dans le même sens. Ce flux d'air agit comme un rideau qui réduit les pertes thermiques et élimine les turbulences.

Modèle à suspension libre

  • Unité murale
  • Installation aisée
  • Retour sur investissement réduit : moins de 18 mois
  • Disponible en différentes versions : petite, moyenne et grande

Modèle cassette

  • Encastrement dans un faux plafond
  • Seul le panneau décoratif est visible
  • Retour sur investissement réduit : moins de 18 mois
  • Disponible en différentes versions : petite, moyenne et grande

Modèle encastré

  • Plafonnier complètement encastré
  • Retour sur investissement réduit : moins de 18 mois
  • Disponible en différentes versions : petite, moyenne et grande

Produits associés

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?