Passer au contenu principal

Applications Daikin

Toujours aux commandes. Régulez votre climat intérieur depuis tout lieu, à tout moment.

Daikin Onecta est maintenant disponible en version Beta pour la commande de résidences multiples et pour les utilisateurs multiples.

Application Onecta

Disponible pour les appareils de chauffage et climatisation

DAIKIN RESIDENTIAL CONTROLLER
Chauffage et climatisation

Il vous suffit de connecter votre unité à un réseau Wi-Fi et de télécharger l'application pour modifier le thermostat, définir les programmations de température et passer en revue votre consommation d’énergie. Daikin Residential Controller est compatible avec vos systèmes de climatisation et de chauffage. 

 

*) Les fonctions disponibles dans l'application Residential Controller peuvent varier en fonction du type de système et de l'unité intérieure dont vous disposez.

Le Residential Controller: que des possibilités

Application Onecta
Chauffage et climatisation

Régulation de votre climat

Cet écran vous fournit un aperçu de votre bâtiment et un accès à plusieurs fonctions afin de réguler le climat de votre intérieur. Vous pouvez en outre commander jusqu’à 50 unités pour les systèmes de climatisation.

*) Les fonctions disponibles dans l'application peuvent varier en fonction du type de système et de l'unité intérieure dont vous disposez.

Pièces individuelles

À l’aide du thermostat interactif, vous pouvez contrôler la température, le mode de fonctionnement et la programmation des pièces individuelles.

*) Les fonctions disponibles dans l'application peuvent varier en fonction du type de système et de l'unité intérieure dont vous disposez.

Application Onecta
rafraîchissement

Application Onecta
chauffage

Application Onecta
chauffage et climatisation

Programmation horaire

Créez différentes programmations avec jusqu’à 6 actions par jour pendant 7 jours, et activez les modes de fonctionnement spécifiques. Programmation horaire de l'eau chaude.

*) Les fonctions disponibles dans l'application peuvent varier en fonction du type de système et de l'unité intérieure dont vous disposez.

Consommation énergétique

Surveillez la consommation d’énergie de vos unités* afin d’augmenter vos économies. Des icônes et graphiques conviviaux vous aident à visualiser les économies possibles. Rendez-vous sur cette page pour connaître les unités intérieures compatibles avec cette fonction.

*) Les fonctions disponibles dans l'application peuvent varier en fonction du type de système et de l'unité intérieure dont vous disposez.

*Cette fonction n’est disponible que pour certaines unités intérieures.

Application Onecta
Chauffage et climatisation

Connexion systèmes externes

Commande vocale

Commandez votre système et bénéficiez d'un confort optimal, juste à l'aide de votre voix.​

Via Amazon Alexa ou Google Assistant, vous pouvez commander les fonctions principales telles que la température de consigne, le mode de fonctionnement, la vitesse de ventilation, et bien plus encore !
​
**) Cette fonction est disponible uniquement dans l’application Daikin Onecta

Automatisation domestique / Domotiques

Daikin est connu pour ses produits innovants, c'est pourquoi nous recherchons toujours des partenaires qui complètent nos produits de la même manière. Vous trouverez ci-dessous une liste des systèmes domotiques externes avec lesquels nous travaillons. Cette liste est mise à jour régulièrement.!​

​*) Cette fonction est disponible pour l'application Residential Controller

Télécharger l'application

Plus d'information

Foire aux questions

Conditions d'utilisation
Application Onecta

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?