Passer au contenu principal

VRV 5 série S

Système conçu pour l’avenir

Équivalent de CO2 inférieur et efficacités inégalées sur le marché

Depuis la mise sur le marché en 2013 de l'unité Ururu Sarara, première unité de climatisation au monde à fonctionner avec le réfrigérant R-32, nous avons déployé des efforts pour convertir notre catalogue de produits vers des réfrigérants à PRP inférieur. Le développement le plus récent de cette stratégie est la toute nouvelle unité VRV 5 série S qui intègre toutes les technologies de pointe, telles que le réfrigérant R-32 à faible PRP.

Une durabilité optimale

  • Équivalent CO2 réduit grâce à l'utilisation du réfrigérant R-32
    • PRP 71 % inférieur au niveau système !

  • Réfrigérant monocomposant, facilement réutilisable et recyclable
  • Durabilité optimale sur l'intégralité du cycle de vie grâce à une efficacité saisonnière en conditions réelles de fonctionnement inégalée sur le marché
  • Système idéal pour votre certification de construction écologique, grâce au réfrigérant à PRP inférieur

Une facilité d'entretien et de manipulation inégalées sur le marché

  • Gamme compacte à un seul ventilateur
  • Transport aisé grâce à la conception compacte
  • Large zone d'accès, pour un accès aisé à tous les composants clés
  • Aucune nécessité de contrôle des fuites pour la majorité des installations

Le nec plus ultra en termes de polyvalence de conception

  • la technologie Shîrudo permet une installation flexible des unités intérieures dans des pièces dont la surface minimum peut atteindre 10 m²
  • Pression sonore atteignant un minimum de 39 dB(A) grâce à 5 incréments de faible niveau sonore, pour une adaptation à l'application
  • Réglage de PSE automatique jusqu'à 45 Pa afin de permettre l'utilisation de gaines

Le confort avant tout

  • Commande vocale et en ligne intuitive
  • Technologie VRT (Température variable du réfrigérant), pour un confort optimal
  • Nouvelle unité intérieure de classe 10 spécialement conçue pour les pièces de petite surface bien isolées

Une flexibilité maximale immédiate.

Avec la technologie Shîrudo, votre système VRV 5 prend en charge les petites pièces de votre bâtiment, sans nécessité de considération d’autres facteurs ni d’utilisation d’équipements supplémentaires sur le terrain.

Grâce aux mesures intégrées en usine, le VRV 5 est un système de conception ultra flexible et ultra rapide, avec une conformité totale aux normes produit les plus récentes.

1. Échangeur de chaleur exclusif à 3 rangées

✓Favorise une efficacité saisonnière optimale

2. Grille spécialement conçue

✓ Basse chute de pression

✓ Aucun risque d’accès accidentel au ventilateur

3. Nouveau design de caisson avec quatre poignées, pour un transport aisé

4. Ventilateur au nouveau design asymétrique

✓ Deux réglages de PSE élevée

✓ Faibles niveaux sonores

5. Dimensions compactes

✓ Transport et dissimulation aisés grâce à la taille compacte et au design à un seul ventilateur

✓ Moins de ressources naturelles utilisées pour la production

6. Carte électronique refroidie par réfrigérant

intégrant :

✓ une entrée de sélecteur de mode rafraîchissement/chauffage

✓ un afficheur à 7 segments, pour un relevé des erreurs et des réglages plus rapides et plus précis

7. Nouvelles vannes d'isolement

✓ Repositionnement pour permettre une connexion frontale ou latérale

✓ Brasage, pour une fiabilité accrue

8. Compresseur swing Daikin exclusif

✓ Aucune abrasion possible

✓ Aucune fuite de réfrigérant possible

✓ Efficacités saisonnières élevées

Unités intérieures raccordables

Cassette à soufflage circulaireSoufflage de l'air à 360° pour un confort et une efficacité optimauxFXFA-A
Cassette ultra plateDesign unique avec encastrement affleurant dans le plafondFXZA-A
Unité encastrable minceConception plate pour une installation flexibleFXDA-A
Unité encastrable avec PSE moyenneL'unité la plus plate et la plus puissante avec pression statique moyenne sur le marché !FXSA-A
Unité muralePour les pièces sans faux plafond ni espace libre au solFXAA-A

Avantages du R-32

› Potentiel de réchauffement planétaire (PRP) inférieur : 1/3 seulement du PRP du R-410A

› Charge inférieure de réfrigérant : 15% de moins que le R-410A

› Une efficacité énergétique supérieure

› Réfrigérant monocomposant facilement manipulable et recyclable

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?