Qu’est-ce que le pollen ?
Apparaissant généralement sous la forme de fines poussières, les pollens sont des microspores transportés d’une plante à une autre, ce qui aboutit à la fertilisation et à la production d’une nouvelle plante. Avec la hausse des températures, la production de pollens augmente, causant ainsi chez les personnes sensibles aux pollens divers symptômes comme l’éternuement, la congestion nasale, l’irritation des yeux, qui rougissent et larmoient, et/ou l’irritation du nez ou l’écoulement nasal.
Saison des pollens
Il existe trois grands types de pollens qui, combinés, étendent la saison des pollens du début du printemps à la fin de l’automne.
- Pollen de graminées :c’est le principal coupable dans les asthmes liés au pollen et les allergies, et il peut affecter les gens de mars à octobre. Le pollen de graminées peut déclencher des réactions extrêmement fortes.
- Pollen d’arbre :différents types de pollens d’arbre apparaissent à différentes périodes de l’année, mais, en général, le pollen d’arbre ne pose problème qu’entre février et juin.
- Pollen de mauvaises herbes :le pollen des mauvaises herbes est surtout susceptible de causer le rhume des foins. Il est très courant durant l’été et au début de l’automne.
Protégez votre famille avec les purificateurs d’air Daikin
Les purificateurs d'air Daikin sont le moyen idéal de vous assurer que l’air intérieur est plus pur, sain et propre, ce qui minimise l’effet négatif du pollen sur votre santé.
De plus, les purificateurs d’air Daikin permettent de :
· Minimiser les symptômes de l’asthme et des allergies en supprimant de l’air les particules de poussière et le pollen
· Optimiser votre capital santé en filtrant les virus et les bactéries en suspension dans l’air, y compris en éliminant 99,98 % du coronavirus humain HCoV-229E selon les essais effectués par l’Institut Pasteur de Lille
· Injecter de l’humidité dans l’air lorsqu’il est trop sec, ce qui est bénéfique pour votre peau
- Supprimer les odeurs, pour que votre logement sente toujours le propre et le frais