La plus grande innovation depuis le compresseur à Inverter
Après le succès de notre compresseur à Inverter, nous continuons à figurer à l’avant-plan de l’industrie du CVCA-R avec notre technologie VRT (température variable de réfrigérant). Conçue pour nos systèmes VRV et Sky Air, la technologie VRT adapte en permanence la vitesse du compresseur à Inverter et la température du réfrigérant en mode rafraîchissement et chauffage, de façon à permettre à nos systèmes de satisfaire à tout moment les besoins du bâtiment avec une efficacité énergétique optimale.
Principaux avantages de la technologie VRT (température variable de réfrigérant)
- 28 % d’augmentation de l’efficacité saisonnière
- Première commande météodépendante sur le marché
- Permet d’éviter les courants d’air froids grâce à des températures de soufflage supérieures, pour garantir aux clients une satisfaction et un confort optimum
Principe de fonctionnement
La technologie VRT adapte automatiquement votre système aux besoins spécifiques du bâtiment et du climat, tout en réduisant fortement les coûts énergétiques et en améliorant le confort. Pour permettre l’obtention d’une efficacité saisonnière optimale, la puissance du système est commandée par le compresseur à Inverter et via la variation des températures d’évaporation (Te) et de condensation (Tc) du réfrigérant.
Une technologie éprouvée
Pour mesurer le succès de la technologie VRT, nous avons réalisé une étude comparant les performances du VRV IV (avec fonction VRT) à celle du VRV III (sans fonction VRT). Les résultats de cette étude indiquent que le système VRV IV est bien plus efficace que le système VRV III. En mode rafraîchissement, le VRV IV utilisait jusqu’à 60 % de moins d’énergie, tandis que les économies d’énergie moyennes en mode chauffage étaient de l’ordre de 20 %.
En savoir plus sur nos produits intégrant la technologie VRT (température variable réfrigérant
-
Sky Air
Sky Air est une solution de climatisation qui chauffe, rafraîchit, ventile et purifie l’air des bâtiments de taille moyenne à réduite. -
VRV
Les systèmes VRV réduisent votre consommation d’énergie en optimisant les performances saisonnières à l’aide d’une gestion intelligente de l’énergie.