Pourquoi choisir une console encastrée Daikin?
- La console verticale intégrée est quasi invisible
- Installation sous une fenêtre possible
- Encastrement discret dans le mur ou derière une armoire: seules les grilles d’aspiration et de refoulement sont visibles
- L’unité la plus étroite sur le marché, une profondeur de 200 mm seulement
Discrètement dissimulée
Vous recherchez le confort d’une pompe à chaleur, mais vous ne souhaitez pas voir l’unité intérieure dans votre salon ou votre chambre. Alors cette unité est pour vous. Avec une largeur de seulement 20 cm, il est parfaitement possible d’intégrer cette unité derrière un faux mur ou dans un placard. Seules les grilles d’aspiration et de refoulement sont visibles.
Filtre photocatalytique
Ce filtre est aussi impressionnant que son nom. Il supprime les particules de poussière en suspension dans l’air et décompose les odeurs, comme par exemple, celles du tabac et des animaux de compagnie.