Pourquoi choisir l’unité Daikin Nexura?
- Panneau rayonnant unique en son genre, qui chauffe comme un radiateur traditionnel
- Fonctionnement ultra silencieux, avec un niveau sonore minimum de 19 dB(A)
- Design discret et élégant
Le confort est essentiel
L’unité Nexura améliore votre confort. Cette console vous confère toute l’année une sensation de bien-être en apportant à votre intérieur la fraîcheur d’une brise d’été ou le confort d’une source de chaleur. Grâce à sa conception discrète et élégante, son panneau rayonnant, sa chaleur supplémentaire, son fonctionnement silencieux et son débit d’air réduit, Nexura transforme votre intérieur en un véritable paradis.
Panneau rayonnant
Son panneau frontal en aluminium peut chauffer. Tel un radiateur traditionnel, de façon à accroître encore plus le confort par temps froid. Le résultat ? Une agréable sensation de chaleur qui vous enveloppe. Pour activer cette fonctionnalité unique, il vous suffit d’appuyer sur le bouton « radiant » de votre commande à distance.
Contrôleur Online Wifi
Vous n’êtes pas chez vous? Pas de problème. Avec le Daikin Contrôleur Online Wifi, vous réglez la température d’une pièce, le débit d’air et/ou le mode de fonctionnement depuis votre smartphone, à tout moment et où que vous soyez. Vous pouvez en outre surveiller votre consommation d’énergie.