Passer au contenu principal

Pourquoi choisir une unité Daikin Emura?

  • Design unique en son genre, unité conçue en Europe pour le marché européen
  • Efficacité saisonnière élevée, améliorée par des techniques éco-énergétiques telles que la minuterie hebdomadaire et le capteur “Intelligent Eye”
  • Confort optimal grâce à l’intégration de technologies avancées telles que le capteur
  • Intelligent Eye Bizone et Contrôleur Online Wifi 
  • L’unité Daikin Emura est ultra discrète, avec des niveaux sonores de 19 dB(A)

Le confort est essentiel

L’unité Nexura améliore votre confort. Cette console vous confère toute l’année une sensation de bien-être en apportant à votre intérieur la fraîcheur d’une brise d’été ou le confort d’une source de chaleur. Grâce à sa conception discrète et élégante, son panneau rayonnant, sa chaleur supplémentaire, son fonctionnement silencieux et son débit d’air réduit, Nexura transforme votre intérieur en un véritable paradis.

Contrôleur Online Wifi: intégré en standard dans l’unité

Vous n’êtes pas chez vous? Pas de problème. Avec le Daikin Contrôleur Online Wifi, vous réglez la température d’une pièce, le débit d’air et/ou le mode de fonctionnement depuis votre smartphone, à tout moment et où que vous soyez. Vous pouvez en outre surveiller votre consommation d’énergie.

Capteur “Intelligent Eye Bizone”

Avec cette fonction, le flux d’air est dirigé vers une zone vide de tout occupant. Si aucune présence n’est détectée dans la pièce, l’unité bascule automatiquement en mode éco-énergétique.

Des autres unités intérieures murales dans la gamme air/air Daikin:

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?