Passer au contenu principal

Pourquoi choisir le boiler pompe à chaleur Daikin?

Boiler Pompe à chaleur Bi-Bloc

  • L’eau chaude sanitaire est produite de façon semi-instantanée
  • Possibilité de combinaison avec un système de chauffage solaire, pour une amélioration supplémentaire de l’efficacité énergétique
  • Installation aisée
  • Maintenance réduite : pas de corrosion ni de dépôt de calcaire donc pas besoin d’anode

Pompe à chaleur hautes performances à Inverter

Cette pompe à chaleur permet d’assurer de l’eau chaude jusqu’à 55 °C. Cette production d’eau chaude est garantie jusqu’à une température extérieure minimale de -15 °C.

Principe de fonctionnement

L’unité extérieure extrait (pompe) l’énergie thermique présente dans l’air. Cette énergie thermique est transférée directement au ballon de stockage à l’aide d’un échangeur de chaleur, pour une production d’eau chaude quasi immédiate.

Boiler Pompe à chaleur Monobloc

  • Fonctionnement silencieux : ce produit est l’un des plus silencieux de sa catégorie
  • Prise en main aisée : grâce à sa compacité, ce produit peut traverser sans problème tous les passages de porte
  • Confort accru : les 3 modes de fonctionnement sauront répondre à tous vos besoins
  • Large plage de fonctionnement : jusqu’à une température extérieure de -7°C avec la pompe à chaleur ; soutien de l’élément de chauffage électrique en dessous de cette température

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?