Pourquoi choisir le Daikin Altherma Integrated Solar Unit?
Daikin Altherma Integrated Solar Unit dispose d’un ballon thermodynamique multi énergie et de connexions thermo-solaires de série. C’est la solution la plus complète!
Efficacité saisonnière la plus haute grâce à la technologie Inverter
Daikin Altherma Unit Solar Integrated est une pompe à chaleur basse température avec un ballon thermodynamique intégré. Ce ballon multiénergie fonctionne selon le principe de la production d’eau chaude semi instantanée et dispose de série de connexions solaires. Le système peut également être combiné avec d’autres sources d’énergie. C’est cela qui rend l’unité Altherma Solar Integrated si unique.
Installation aisée
Son installation ne nécessite pas des travaux d’excavation. Seule l’unité extérieure est visible, mais peut aussi être esthétiquement éliminée au moyen, par exemple, d’une petite haie.
Online Wifi Controller
Vous n’êtes pas chez vous? Pas de problème. Avec le Daikin Contrôleur Online Wifi vous réglez la température ambiante, la température du ballon et/ ou le mode de fonctionnement depuis votre smartphone, à tout moment et où que vous soyez. Vous pouvez en outre surveiller votre consommation d’énergie.