Passer au contenu principal

Daikin Altherma Integrated

Pompe à chaleur air/eau: chauffage, eau chaude sanitaire

Pourquoi opter pour l’unité Daikin Altherma Integrated?

Cette unité intérieure dispose en standard d’un ballon d’eau chaude intégré de série et offre une consommation d’énergie minimal pour une disponiblité permanante d’eau chaude sanitaire. C’est une unité très compacte.

Console carrossée intégrée, pour un gain d’espace et de temps

Le ballon d'eau chaude sanitaire en acier inoxydable est intégré à l'unité, avec tous les raccordements entre le module pompe à chaleur et le ballon montés en usine. Une installation rapide est ainsi possible, contrairement à la configuration classique. Pour une facilité de connexion et une  accessibilité optimale, tous les raccords d'eau et de réfrigérant sont situés sur le haut de l'unité.

Entretien aisé

La carte électronique et les composants hydrauliques sont accessibles par la face avant de l’unité. Cette configuration permet un entretien aisé.

Online Wifi Controller

Vous n’êtes pas chez vous? Pas de problème. Avec le Daikin Contrôleur Online Wifi vous réglez la température ambiante, la température du ballon et/ ou le mode de fonctionnement depuis votre smartphone, à tout moment et où que vous soyez. Vous pouvez en outre surveiller votre consommation  d’énergie.

Autres possibilités

Il y a plusieurs modèles dans la gamme des unités Daikin Altherma Integrated, comme les unités “chauffage seul” et “chauffage et rafraîchissement” ainsi qu’une unité sans résistance électrique qui répond aux spécifications PEB.

Pourquoi opter pour l’unité Daikin Altherma Integrated Bizone?

Cette unité intérieure dispose en standard d’un ballon d’eau chaude intégré et donne à l’utilisateur la possibilité de travailler en deux zones de température distinctes.

Une efficacité optimale offrant une flexibilité totale en termes d’émetteurs de chaleur

DDaikin Altherma Bizone offre à l'utilisateur final la possibilité de combiner différents émetteurs de chaleur, par exemple un système de chauffage par le sol et des radiateurs basse température, tout en optimisant l'efficacité.

Bizone, le principe

Daikin Altherma Integrated Bizone dispose d’un ballon intégré et de 2 connexions CC. Une pour les radiateurs qui ont besoin de 45°C et une autre pour le chauffage sol qui a besoin de max. 35°C. En travaillant avec 2 températures d’eau, il est possible d’augmenter l’efficacité de la pompe à chaleur.

Online Wifi Controller

Vous n’êtes pas chez vous? Pas de problème. Avec le Daikin Contrôleur Online Wifi vous réglez la température ambiante, la température du ballon et/ ou le mode de fonctionnement depuis votre smartphone, à tout moment et où que vous soyez. Vous pouvez en outre surveiller votre consommation  d’énergie.

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?