Pourquoi choisir le Daikin Altherma Monobloc?
La réponse est simple : notre technologie Inverter permet l’obtenir des performances optimales. Tous les composants hydrauliques sont pré-installés dans l’unité extérieure la plus compacte du marché. Le système est parfaitement compatible avec tous nos dispositifs de diffusion de chaleur!
Tous les composants hydrauliques sont intégrés dans l’unité extérieure
Disponible en versions 5 kW et 7 kW, le nouveau système Daikin Altherma basse température Monobloc nécessite uniquement l’installation d’un dispositif de commande à l’intérieur, là où le chauffage d’ambiance est nécessaire. Une véritable adéquation naturelle aussi bien pour les nouvelles constructions que pour les projets de rénovation.
Le design compact est idéalement adapté aux habitations dans lesquelles l’espace est limité
L’unité extérieure peut être installée dans quasiment tous lieux, aussi bien sous un rebord de fenêtre que dans un jardin minuscule. Tous les composants hydrauliques sont intégrés dans l’unité extérieure. C’est l’unité Monobloc la plus petite du marché avec comme dimensions: H735 x L1085 x P360 mm.
Une unité pour une solution totale
Le système monobloc Daikin Altherma fonctionne efficacement avec toute la gamme de systèmes de chauffage Daikin: chauffage par le sol, ventiloconvecteurs, et peut être combiné à des systèmes thermiques solaires. Vous pouvez ainsi compter sur Daikin pour l’intégralité de votre projet.