Pourquoi choisir le boiler pompe à chaleur Daikin?
- L’eau chaude sanitaire est produite de façon semi-instantanée
- Possibilité de combinaison avec un système de chauffage solaire, pour une amélioration supplémentaire de l’efficacité énergétique
- Installation aisée
- Maintenance réduite : pas de corrosion ni de dépôt de calcaire donc pas besoin d’anode
Principe de fonctionnement
L’unité extérieure extrait (pompe) l’énergie thermique présente dans l’air. Cette énergie thermique est transférée directement au ballon de stockage à l’aide d’un échangeur de chaleur, pour une production d’eau chaude quasi immédiate.
Pompe à chaleur hautes performances à Inverter
Cette pompe à chaleur permet d’assurer de l’eau chaude jusqu’à 55 °C. Cette production d’eau chaude est garantie jusqu’à une température extérieure minimale de -15 °C.
Connexion solaire
Pour une efficacité énergétique plus performante, il est possible de combiner la pompe à chaleur à des collecteurs solaires. Deux technologies sont possibles:
- Non pressurisé (autovidange)
- Pressurisé