Passer au contenu principal

Chaudière murale au gaz

Efficace, sûre et économique

Pourquoi choisir la chaudière murale ?

  • Technologie éco-énergétique de la chaudière à condensation permettant d’atteindre une efficacité de 109%
  • Efficacité maximale grâce à l’échangeur de chaleur 2 en 1 
  • Idéale pour les espaces très restreints
  • Garantie de 10 ans sur l’échangeur de chaleur

La meilleure solution pour faire face à la hausse des prix!

Grâce à la technologie éco-énergétique de la chaudière à condensation, le système WHGB peut atteindre une efficacité de 109%. Les chaudières à condensation à gaz Daikin se démarquent des autres chaudières par leur encombrement réduit, l’extrême facilité d’utilisation et d’installation, leur fonctionnement silencieux et leur efficacité maximale en termes d’eau chaude sanitaire et de chauffage central.

Chaudière mixte

Appliquant le principe de chauffe-eau instantané hygiénique pour chauffer l’eau sanitaire, la chaudière WHGB est particulièrement performante grâce à son échangeur de chaleur spécial 2 en 1. Des fonctions supplémentaires offrent un confort d’utilisation optimal: la fonction CONFORT permet d’obtenir de l’eau chaude rapidement et à tout moment. En mode ECO, la chaudière “apprend” à identifier vos besoins particuliers en eau chaude et préchauffe l’eau en fonction de vos besoins.

10 ans de garantie

Les échangeurs de chaleur sont toujours fournis avec une garantie Daikin de 10 ans. L’échangeur de chaleur 2 en 1 de la chaudière à condensation à gaz est utilisé pour le chauffage central et le chauffage de l’eau sanitaire. Comme il chauffe l’eau sanitaire directement, en appliquant le principe de chauffe-eau instantané hygiénique, l’appareil fonctionne toujours dans la plage de condensation appropriée pour le chauffage de l’eau sanitaire. Ceci permet d’améliorer l’efficacité de la chaudière de 30 % par rapport aux chaudières à condensation à gaz traditionnelles.

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?