Passer au contenu principal

Pourquoi choisir le GCU Compact?

L’unité GCU Compact assure un excellent chauffage de qualité, une hygiène maximale de l’eau et est très compact. Cette unité combine la technologie de condensation en gaz avec un ballon de stockage  intégré pour l’énergie solaire. La partie gaz peut être utilisée pour tous les types gaz, y compris le propane et ceci sans modification.

Plus qu’une simple chaudière à condensation au gaz!

L’unité GCU Compact combine dans une seule unité une chaudière gaz à condensation avec un accumulateur de chaleur et solaire. En plus de ses faibles dimensions, la chaudière à condensation est séparée de l’accumulateur de chaleur par un couvercle entièrement isolé. Ainsi les pertes de surface de l’unité sont minimales et vous économisez encore plus d’énergie.

La chaleur reste à l’intérieur 

Le réservoir de stockage est une structure à double paroi en matière synthétique. L’espace entre le réservoir interne et le réservoir externe est rempli d’un isolant thermique très efficace qui assure une faible perte de chaleur.

Une eau chaude propre est essentielle

Dans notre vie moderne nous voulons disposer d’eau chaude à tout moment et à température désirée.  cette eau doit également être hygiénique. Les chauffe eaux classiques ne peuvent pas vous le garantir. Par conséquent, la propreté et l’hygiène de l’eau sont nos priorités absolues!

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?