Passer au contenu principal

Pompe à chaleur Daikin Altherma Hybride

Le meilleur de 2 technologies réunies

Pourquoi opter pour la pompe à chaleur Daikin Altherma Hybride?

  • Coûts d’exploitation réduits pour le chauffage et la production d’eau chaude par rapport aux chaudières traditionnelles
  • Coût d’investissement réduit
  • Système idéal pour les projets de rénovation, avec une chaudière gaz de 27kW & une pompe à chaleur de 5 ou 7kW
  • Installation aisée et rapide.

Coûts d’exploitation réduits:  chauffage d’ambiance

La pompe à chaleur Daikin Altherma Hybride effectue une sélection intelligente entre le fonctionnement en mode pompe à chaleur et celui en mode chaudière au gaz, avec éventuellement une activation simultanée des deux modes, en fonction:

  • des prix de l’énergie
  • de la température extérieure
  • des besoins de chauffage
  • en sélectionnant toujours le mode de fonctionnement le plus économique

Coûts d’exploitation réduits: production d’eau chaude

  • Jusqu’à 10-15 % d’augmentation de l’efficacité par rapport aux chaudières traditionnelles à condensation au gaz, grâce à un échangeur de chaleur spécial à double circuit
  • L’eau froide du robinet est directement acheminée vers l’échangeur de chaleur
  • Condensation optimale continue des gaz de combustion pendant la production d’eau chaude sanitaire 

Coût d’investissement réduit

  • Aucun besoin de remplacement des radiateurs existants (jusqu’à 80 °C) et de la tuyauterie
  • Dimensions compactes : l’espace nécessaire pour l’installation du nouveau système est identique à celui nécessaire pour une chaudière existante

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?