Installer une pompe à chaleur est une excellente décision. Cette solution écologique et avantageuse permet de garder une température idéale dans votre habitation tout au long de l’année. Vous pouvez, de plus, obtenir des avantages supplémentaires en associant un système domotique à votre pompe à chaleur.
Un confort d’habitation optimal avec une pompe à chaleur
Une pompe à chaleur comme la ROTEX HPSU Compacte rassemble trois fonctions dans un seul appareil. Elle permet de chauffer votre habitation et votre eau sanitaire, mais aussi de les rafraîchir. Opter pour une pompe à chaleur est donc la garantie d’une solution complète et efficace.
Outre un rendement élevé, un fonctionnement économe et une gestion intelligente du stockage, la ROTEX HPSU Compacte présente un autre atout de taille. Comme son nom l’indique, l’appareil est si peu encombrant que vous pouvez l’installer presque partout, facilement et rapidement.
La domotique pour un contrôle complet de votre pompe à chaleur
La ROTEX HPSU Compacte est non seulement un appareil aux dimensions réduites, mais aussi le cœur d’un système domotique intelligent. L’unité intérieure centrale HPSU gère le fonctionnement du système de chauffage hybride. Vous pouvez donc toujours compter sur un rendement et un confort optimaux, tant pour le chauffage de votre habitation et de votre eau sanitaire, que pour le rafraîchissement.
Le régulateur RoCon gère le système de manière centrale. Ce panneau de contrôle est équipé d’un menu de navigation particulièrement intuitif. Vous le remarquerez directement : malgré les nombreuses possibilités qu’offre votre installation de chauffage, la contrôler est un réel jeu d’enfant !
Contrôler votre pompe à chaleur avec un smartphone
Un panneau de contrôle central pour l’ensemble de votre système de chauffage s’avère très pratique, surtout lorsque vous pouvez l’utiliser via une application pour smartphone, comme avec la HPSU Compacte.
Installeer een mini-elektriciteitscentrale
Un panneau de contrôle central pour l’ensemble de votre système de chauffage s’avère très pratique, surtout lorsque vous pouvez l’utiliser via une application pour smartphone, comme avec la HPSU Compacte.
ROTEX Control permet de gérer votre système de chauffage à distance en quelques balayages d’écran. Voici quelques possibilités :
- définir la température souhaitée
- modifier les paramètres de temps et de fonctionnement
- demander la température actuelle de la maison
- consulter les prévisions météorologiques pour les jours à venir
- ...
Vous gardez donc en permanence le contrôle de votre installation de chauffage, même si vous êtes au travail ou en route.
Vous aimeriez contrôler votre pompe à chaleur avec un système domotique ? N’hésitez pas à contacter gratuitement l’un de nos distributeurs.