La puissance du soleil ne connait aucun secret pour nous. Nous y recourons durablement à travers l’utilisation de panneaux photovoltaïques. Les capteurs solaires thermiques sont moins réputés, mais un tel système offre de nombreux avantages, notamment avec un chauffe-eau solaire ingénieux. Découvrez vite les atouts de cette installation
À quoi sert un chauffe-eau solaire ?
Un chauffe-eau solaire comme le système ROTEX Solaris se compose de capteurs solaires Solaris qui transforment l’énergie du soleil en chaleur. Le chauffe-eau solaire utilise cette chaleur pour ensuite chauffer l’eau sanitaire, mais aussi pour compléter le chauffage central.
Les boilers solaires stratifiés de ROTEX sont un exemple parfait de technologie de pointe et durable. Tous les systèmes sont équipés d’un connecteur pour un apport d’énergie supplémentaire à partir de capteurs solaires. Vous pouvez aussi y relier des chaudières combinées, telles que la pompe à chaleur / chaudière à énergie solaire HPSU Compact et la chaudière à condensation au gaz / à énergie solaire GCU Compact. Toutes deux peuvent accumuler de grandes quantités de chaleur pour chauffer l’eau sanitaire ou votre maison pendant des heures, voire des journées entières.
Les avantages du ROTEX Solaris
Un système ROTEX Solaris avec chauffe-eau et capteurs solaire offre quelques avantages écologiques, financiers et pratiques non négligeables. Tout d’abord, il est durable et respectueux de l’environnement. Vous profitez en effet de l’énergie gratuite et renouvelable du soleil, et grâce à une chaudière hautement isolante, vous conservez cette chaleur à l’intérieur le plus longtemps possible.
Ce dispositif vous permet également de réaliser de fameuses économies. Le ROTEX Solaris vient compléter d’autres installations d’énergie, telles qu’une pompe à chaleur. En comparaison avec une source de chauffage classique comme une chaudière au gaz ou au mazout, la combinaison d’une pompe à chaleur avec des capteurs solaires peut considérablement faire baisser votre facture d’énergie.
Enfin, le chauffe-eau solaire ROTEX garantit votre confort à la maison. Vous profitez à tout moment d’eau chaude agréable pour votre bain ou douche, tout en sachant que cette eau propre et pure . L’appareil fonctionne selon le principe de circuits séparés, d’où l’impossibilité de trouver de la rouille, des résidus ou des germes dans l’eau sanitaire.
Nous contacter
Vous souhaitez plus d'informations sur les pompes à chaleur Daikin?
Un spécialiste pompe à chaleur est prêt à répondre à vos questions.
Votre confort, notre priorité...