Les unités d’air conditionné sont toujours plus sophistiquées et performantes. Et ceci, pas seulement pour les modèles les plus économes en énergie. On accorde également beaucoup plus d’importance à la conception de l’appareil. Un climatiseur design est un véritable régal pour les yeux et mérite sa place dans chaque intérieur. En outre, ils favorisent un climat intérieur sain et brillent par leur efficacité énergétique.
Un climat intérieur sain 24h/24
Un système d’air conditionné performant contribue non seulement à une maison fraiche en été, mais il garantit aussi un climat intérieur sain, ce qui s’avère indispensable dans chaque habitation. Lorsque l’air intérieur n’est pas sain, vous courez en effet le risque de prendre froid. À long terme, les conséquences peuvent même s’aggraver et les maladies chroniques peuvent menacer.
Climatiseur design : une pièce maitresse dans votre maison
Un climatiseur design combine le meilleur des deux mondes. Il est très performant et forme une pièce maitresse dans votre intérieur. Résultat : un réglage de la température de qualité et tendance qui s’intègre parfaitement chez vous. Généralement, on préfère un climatiseur mural pour attirer l’attention. Les climatiseurs satisfont à toutes les exigences techniques d’une installation moderne et répondent aux besoins des utilisateurs.
Économe en énergie et silencieux
Un climatiseur design rehausse l’aménagement de votre intérieur. Mieux encore, il vous permet de réduire votre facture d’énergie. Grâce à des années de recherche, les unités d’air conditionné sont devenues très économes en énergie. Un rendement énergétique équivalent à A+++ n’est plus une exception.
De plus, un tel climatiseur est assez silencieux, avec un niveau sonore se limitant à 19 décibels au maximum. Par conséquent, vous pouvez profiter en toute quiétude de votre maison.