Passer au contenu principal
Unité murale

Stylish - CTXA-BS

Rencontre de l’innovation et de la créativité
CTXA-BS

Caractéristiques du produit

  • Design compact et fonctionnel adapté à tous les intérieurs, avec élégante finition couleur argent
  • L’Effet Coanda optimise le flux d’air, pour l’obtention d'un climat intérieur confortable. Via l’utilisation de volets de conception spéciale, un flux d’air plus focalisé assure une meilleure distribution de la température dans toute la pièce
  • Le capteur thermique intelligent détermine la température ambiante actuelle et distribue l’air de façon homogène dans la pièce avant d’activer un schéma de distribution d’air dirigeant l’air chaud ou l’air froid vers les zones qui en ont besoin
  • Quasiment inaudible : l'unité fonctionne avec une telle discrétion que vous oublierez presque sa présence.
  • L'efficacité saisonnière peut atteindre la valeur A+++ en rafraîchissement et chauffage, grâce à une technologie de pointe et une intelligence intégrée.
  • En utilisant des électrons pour déclencher des réactions chimiques avec les particules aéroportées, la technologie Flash Streamer dégrade les allergènes comme le pollen et les champignons tout en éliminant les odeurs gênantes afin de purifier l’air
  • Contrôleur résidentiel Daikin : commandez votre unité intérieure depuis n’importe quel endroit à l’aide d’une application, via votre réseau local ou Internet.
  • Commande vocale via Amazon Alexa ou Google Assistant pour contrôler les fonctions principales comme le point de consigne, le mode de fonctionnement, la vitesse du ventilateur, etc.
  • La sélection d'un système fonctionnant au R-32 permet 68 % de réduction de l'impact environnemental par rapport à un système fonctionnant au R-410A et permet directement une consommation énergétique réduite en raison de la haute efficacité énergétique

Avantages

  • Application multi

    Application multi

    Possibilité de connexion de 5 unités intérieures au plus à une unité extérieure unique, même si ces unités sont de puissance différente. Possibilité de commande individuelle de toutes les unités intérieures fonctionnant dans le même mode (chauffage ou rafraîchissement).

  • Capteur thermique intelligent

    Capteur thermique intelligent

    Le capteur thermique intelligent détermine la température ambiante actuelle et distribue l’air de façon homogène dans la pièce avant d’activer un schéma de distribution d’air dirigeant l’air chaud ou l’air froid vers les zones qui en ont besoin

  • Effet Coanda - chauffage

    Effet Coanda - chauffage

    L’effet Coanda optimise le flux d’air en mode chauffage. Via l’utilisation de volets de conception spéciale, un flux d’air plus focalisé assure une meilleure distribution de la température dans toute la pièce

  • Effet Coanda - rafraîchissement

    Effet Coanda - rafraîchissement

    L’effet Coanda optimise le flux d’air en mode rafraîchissement. Via l’utilisation de volets de conception spéciale, un flux d’air plus focalisé assure une meilleure distribution de la température dans toute la pièce

  • Application Onecta

    Application Onecta

    Contrôlez le conditionnement de l’air de n’importe quel endroit en utilisant votre smartphone ou votre tablette

  • Mode économique

    Mode économique

    Réduit la consommation électrique de façon à permettre l'utilisation d'appareils énergivores. Cette fonction permet également de réaliser des économies d'énergie.

  • Économie d'énergie en mode veille

    Économie d'énergie en mode veille

    Réduit la consommation énergétique de 80 % environ en mode veille.

  • Mode Nuit

    Mode Nuit

    Mode économique évitant un rafraîchissement ou un chauffage excessif la nuit.

  • Ventilation seule

    Ventilation seule

    L'unité peut être utilisée en tant que ventilateur, de façon à obtenir un brassage d'air sans chauffage ni rafraîchissement.

  • Mode Confort

    Mode Confort

    Garantit un fonctionnement sans courant d'air en évitant le soufflage de l'air froid ou chaud directement sur le corps.

  • Mode Puissance

    Mode Puissance

    Peut être sélectionné pour un chauffage ou rafraîchissement rapide; après la désactivation du mode Puissance, l'unité rebascule dans le mode prédéfini.

  • Commutation rafraîchissement/chauffage automatique

    Commutation rafraîchissement/chauffage automatique

    Sélectionne automatiquement le mode de fonctionnement (rafraîchissement ou chauffage), de façon à atteindre la température de consigne.

  • Fonctionnement silencieux de l'unité intérieure

    Fonctionnement silencieux de l'unité intérieure

    Le bouton de très faible niveau sonore de la télécommande permet de réduire de 3 dB(A) le bruit de fonctionnement de l'unité intérieure

  • Faible niveau sonore de l'unité extérieure

    Faible niveau sonore de l'unité extérieure

    Le bouton de très faible niveau sonore réduit de 3 dB(A) le niveau sonore de l'unité extérieure, de façon à préserver la tranquillité du voisinage.

  • Débit d'air 3D

    Débit d'air 3D

    Combine un balayage automatique vertical à un balayage automatique horizontal, de façon à permettre la diffusion d'un flux d'air frais ou chaud dans tous les coins d'une pièce, même de grande taille.

  • Balayage automatique vertical

    Balayage automatique vertical

    Possibilité de sélection du déplacement vertical automatique des volets de refoulement de l'air, pour une distribution efficace de l'air et de la température dans la pièce.

  • Balayage horizontal automatique

    Balayage horizontal automatique

    Possibilité de sélection du déplacement horizontal automatique du volet de refoulement de l'air, de façon à obtenir un débit d'air et une température uniformes.

  • Ventilation automatique

    Ventilation automatique

    Sélection automatique de la vitesse de ventilation adéquate pour l'obtention ou le maintien de la température de consigne.

  • Paliers de vitesse de ventilation

    Paliers de vitesse de ventilation

    Possibilité de sélection de l'une des vitesses disponibles.

  • Mode de déshumidification

    Mode de déshumidification

    Permet une réduction des niveaux d'humidité sans variation de la température ambiante.

  • Flash Streamer

    Flash Streamer

    En utilisant des électrons pour déclencher des réactions chimiques avec les particules aéroportées, la technologie Flash Streamer dégrade les allergènes comme le pollen et les champignons tout en éliminant les odeurs gênantes afin de purifier l’air

  • Quasiment inaudible

    Quasiment inaudible

    Quasiment inaudible : l'unité fonctionne avec une telle discrétion que vous oublierez presque sa présence.

  • Filtre purificateur d'air photocatalytique à apatite de titane

    Filtre purificateur d'air photocatalytique à apatite de titane

    Décompose les odeurs gênantes comme les odeurs de tabac ou d’animaux

  • Filtre à air

    Filtre à air

    Supprime les particules de poussière en suspension dans l'air, pour un apport constant en air pur.

  • Minuterie hebdomadaire

    Minuterie hebdomadaire

    Peut être réglée de façon à activer le chauffage ou le rafraîchissement à un moment quelconque sur une base quotidienne ou hebdomadaire.

  • Télécommande infrarouge

    Télécommande infrarouge

    Démarre, arrête et règle l'unité de climatisation à distance.

  • Télécommande câblée

    Télécommande câblée

    Démarre, arrête et règle l'unité de climatisation.

  • Commande centralisée

    Commande centralisée

    Démarre, arrête et règle plusieurs unités de climatisation à partir d'un emplacement unique.

  • Redémarrage automatique

    Redémarrage automatique

    Redémarrage automatique de l'unité avec les paramètres initiaux suite à une interruption de l'alimentation électrique.

  • Autodiagnostic

    Autodiagnostic

    Simplifie les opérations de maintenance via l'indication des erreurs ou des dysfonctionnements du système.

Documentation

Langue du document

Langue du document

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?