Passer au contenu principal
Système Daikin Altherma split température moyenne

Daikin Altherma 3 H MT - EPRA08-12EV

EPRA08-12EV

Caractéristiques du produit

  • L'unité extérieure extrait de l'énergie thermique de l'air extérieur, même par -28°C
  • En fonctionnement pompe à chaleur uniquement, l’unité extérieure fournit une température d’eau en sortie de 65°C à une température extérieure de -15°C
  • À une température extérieure de -15°C, l'unité extérieure limite la perte de puissance calorifique
  • Les produits qui utilisent du R-32 ont un plus faible impact environnemental (68% par rapport au réfrigérant R-410A), consomment moins d'énergie grâce à leur efficacité énergétique élevée, et ont une charge de réfrigérant diminuée de 30%
  • Carte WLAN incluse

Avantages

  • Application Onecta (en option)

    Application Onecta (en option)

    Contrôlez le conditionnement de l’air de n’importe quel endroit en utilisant votre smartphone ou votre tablette

  • Fonctionnement garanti jusqu'à -28°C

    Fonctionnement garanti jusqu'à -28°C

    Les unités Daikin Altherma sont adaptées à tous les climats, y compris les conditions hivernales difficiles, avec une plage de fonctionnement jusqu'à -28°C

Documentation

Désolé, nous n'avons pas trouvé de document dans cette catégorie

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?