Caractéristiques du produit
- Efficacité saisonnière pouvant atteindre la valeur A+++ en rafraîchissement et A++ chauffage, grâce à une technologie de pointe et une intelligence intégrée
- L'amélioration de la distribution du débit d'air est obtenue via un soufflage individuel : vers le haut et vers le bas, mécanisme de balayage ou commande de volume d'air (classes 71 et 100)
- Mélange exceptionnel de design emblématique et d'excellence technique avec une élégante finition en blanc cristal mat
- Jusqu'à 5 unités intérieures peuvent être raccordées à une unité extérieure multi; les unités intérieures peuvent toutes être commandées de façon individuelle et peuvent être installées dans des pièces différentes et à des moments différents
- La sélection d'un système fonctionnant au R-32 permet 68 % de réduction de l'impact environnemental par rapport à un système fonctionnant au R-410A et permet directement une consommation énergétique réduite en raison de la haute efficacité énergétique
- Le filtre purificateur d’air et anti-allergènes emprisonne les allergènes comme le pollen afin d’assurer une alimentation constante en air propre
- Différents types d'unités intérieures peuvent être connectés : par exemple, des unités murales, des cassettes encastrables corner, des plafonniers encastrés gainables
- Les unités extérieures sont équipées d'un compresseur swing, célèbre pour son faible niveau sonore et sa haute efficacité énergétique
- Contrôleur résidentiel Daikin : commandez votre unité intérieure depuis n’importe quel endroit à l’aide d’une application, via votre réseau local ou Internet.
- L'efficacité saisonnière peut atteindre la valeur A+++ en rafraîchissement et chauffage, grâce à une technologie de pointe et une intelligence intégrée.
- Grâce à son excellent design, la Daikin Emura a reçu de nombreuses récompenses
- Capteur bizone Intelligent Eye : l'air est dirigé vers une zone où aucune présence n'est détectée; si deux personnes sont détectées dans la pièce, l'air n'est pas refoulé dans leur direction; si aucune présence n'est détectée, l'unité bascule automatiquem
- Très faible niveau sonore de fonctionnement : le fonctionnement de l'unité est à peine audible. Le niveau de pression sonore atteint une valeur minimale de 19 dBA. !
- Commande vocale via Amazon Alexa ou Google Assistant pour contrôler les fonctions principales comme le point de consigne, le mode de fonctionnement, la vitesse du ventilateur, etc.
- Débit d'air 3D combinant un balayage automatique vertical à un balayage automatique horizontal, de façon à permettre la diffusion d'un flux d'air frais ou chaud dans tous les coins d'une pièce, même de grande taille
Avantages
Documentation
Langue du document