Passer au contenu principal

Daikin Emura - FTXJ-MW / RXJ-N

Caractéristiques du produit

  • Mélange exceptionnel de design emblématique et d'excellence technique avec une élégante finition en blanc cristal mat
  • Le filtre purificateur d’air et anti-allergènes emprisonne les allergènes comme le pollen afin d’assurer une alimentation constante en air propre
  • Contrôleur résidentiel Daikin : commandez votre unité intérieure depuis n’importe quel endroit à l’aide d’une application, via votre réseau local ou Internet.
  • La sélection d'un système fonctionnant au R-32 permet 68 % de réduction de l'impact environnemental par rapport à un système fonctionnant au R-410A et permet directement une consommation énergétique réduite en raison de la haute efficacité énergétique
  • L'efficacité saisonnière peut atteindre la valeur A+++ en rafraîchissement et chauffage, grâce à une technologie de pointe et une intelligence intégrée.
  • Grâce à son excellent design, la Daikin Emura a reçu de nombreuses récompenses
  • Capteur bizone Intelligent Eye : l'air est dirigé vers une zone où aucune présence n'est détectée; si deux personnes sont détectées dans la pièce, l'air n'est pas refoulé dans leur direction; si aucune présence n'est détectée, l'unité bascule automatiquem
  • Très faible niveau sonore de fonctionnement : le fonctionnement de l'unité est à peine audible. Le niveau de pression sonore atteint une valeur minimale de 19 dBA. !
  • Commande vocale via Amazon Alexa ou Google Assistant pour contrôler les fonctions principales comme le point de consigne, le mode de fonctionnement, la vitesse du ventilateur, etc.
  • Débit d'air 3D combinant un balayage automatique vertical à un balayage automatique horizontal, de façon à permettre la diffusion d'un flux d'air frais ou chaud dans tous les coins d'une pièce, même de grande taille

Avantages

  • Application Onecta (en option)

    Application Onecta (en option)

    Contrôlez le conditionnement de l’air de n’importe quel endroit en utilisant votre smartphone ou votre tablette

  • Capteur bizone Intelligent Eye

    Capteur bizone Intelligent Eye

    L'air est dirigé vers une zone où aucune présence n'est détectée. Si deux personnes sont détectées dans la pièce, l'air n'est pas refoulé dans leur direction. Si aucune présence n'est détectée, l'unité bascule automatiquement en mode écoénergétique.

  • Économie d'énergie en mode veille

    Économie d'énergie en mode veille

    Réduit la consommation énergétique de 80 % environ en mode veille.

  • Très faible niveau sonore

    Très faible niveau sonore

    Le niveau sonore des unités intérieures Daikin est très faible. La tranquillité du voisinage n'est pas non plus affectée par les unités extérieures.

  • Application multi

    Application multi

    Possibilité de connexion de 5 unités intérieures au plus à une unité extérieure unique, même si ces unités sont de puissance différente. Possibilité de commande individuelle de toutes les unités intérieures fonctionnant dans le même mode (chauffage ou rafraîchissement).

  • Mode économique

    Mode économique

    Réduit la consommation électrique de façon à permettre l'utilisation d'appareils énergivores. Cette fonction permet également de réaliser des économies d'énergie.

  • Mode Nuit

    Mode Nuit

    Mode économique évitant un rafraîchissement ou un chauffage excessif la nuit.

  • Ventilation seule

    Ventilation seule

    L'unité peut être utilisée en tant que ventilateur, de façon à obtenir un brassage d'air sans chauffage ni rafraîchissement.

  • Mode Confort

    Mode Confort

    Garantit un fonctionnement sans courant d'air en évitant le soufflage de l'air froid ou chaud directement sur le corps.

  • Mode Puissance

    Mode Puissance

    Peut être sélectionné pour un chauffage ou rafraîchissement rapide; après la désactivation du mode Puissance, l'unité rebascule dans le mode prédéfini.

  • Commutation rafraîchissement/chauffage automatique

    Commutation rafraîchissement/chauffage automatique

    Sélectionne automatiquement le mode de fonctionnement (rafraîchissement ou chauffage), de façon à atteindre la température de consigne.

  • Fonctionnement silencieux de l'unité intérieure

    Fonctionnement silencieux de l'unité intérieure

    Le bouton de très faible niveau sonore de la télécommande permet de réduire de 3 dB(A) le bruit de fonctionnement de l'unité intérieure

  • Faible niveau sonore de l'unité extérieure

    Faible niveau sonore de l'unité extérieure

    Le bouton de très faible niveau sonore réduit de 3 dB(A) le niveau sonore de l'unité extérieure, de façon à préserver la tranquillité du voisinage.

  • Débit d'air 3D

    Débit d'air 3D

    Combine un balayage automatique vertical à un balayage automatique horizontal, de façon à permettre la diffusion d'un flux d'air frais ou chaud dans tous les coins d'une pièce, même de grande taille.

  • Balayage automatique vertical

    Balayage automatique vertical

    Possibilité de sélection du déplacement vertical automatique des volets de refoulement de l'air, pour une distribution efficace de l'air et de la température dans la pièce.

  • Balayage horizontal automatique

    Balayage horizontal automatique

    Possibilité de sélection du déplacement horizontal automatique du volet de refoulement de l'air, de façon à obtenir un débit d'air et une température uniformes.

  • Ventilation automatique

    Ventilation automatique

    Sélection automatique de la vitesse de ventilation adéquate pour l'obtention ou le maintien de la température de consigne.

  • Paliers de vitesse de ventilation

    Paliers de vitesse de ventilation

    Possibilité de sélection de l'une des vitesses disponibles.

  • Mode de déshumidification

    Mode de déshumidification

    Permet une réduction des niveaux d'humidité sans variation de la température ambiante.

  • Filtre purificateur d'air et anti-allergènes

    Filtre purificateur d'air et anti-allergènes

    Capture les allergènes comme le pollen pour une alimentation constante en air pur

  • Filtre purificateur d'air photocatalytique à apatite de titane

    Filtre purificateur d'air photocatalytique à apatite de titane

    Décompose les odeurs gênantes comme les odeurs de tabac ou d’animaux

  • Minuterie hebdomadaire

    Minuterie hebdomadaire

    Peut être réglée de façon à activer le chauffage ou le rafraîchissement à un moment quelconque sur une base quotidienne ou hebdomadaire.

  • Minuterie sur 24 heures

    Minuterie sur 24 heures

    Peut être réglée de façon à provoquer le démarrage de l’unité en mode rafraîchissement ou chauffage sur une période de 24 heures.

  • Télécommande infrarouge

    Télécommande infrarouge

    Démarre, arrête et règle l'unité de climatisation à distance.

  • Télécommande câblée

    Télécommande câblée

    Démarre, arrête et règle l'unité de climatisation.

  • Commande centralisée

    Commande centralisée

    Démarre, arrête et règle plusieurs unités de climatisation à partir d'un emplacement unique.

  • Redémarrage automatique

    Redémarrage automatique

    Redémarrage automatique de l'unité avec les paramètres initiaux suite à une interruption de l'alimentation électrique.

  • Autodiagnostic

    Autodiagnostic

    Simplifie les opérations de maintenance via l'indication des erreurs ou des dysfonctionnements du système.

Documentation

Désolé, nous n'avons pas trouvé de document dans cette catégorie

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?