Passer au contenu principal
Unité murale

FTXP-M9

Unité murale discrète offrant une efficacité élevée et un confort optimal

Caractéristiques du produit

  • Quasiment inaudible : l'unité fonctionne avec une telle discrétion que vous oublierez presque sa présence.
  • Très faible niveau sonore en fonctionnement, jusqu'à 20 dBA
  • Dispositif de commande en ligne (en option) ‎: contrôlez votre unité intérieure où que vous vous trouviez, par l'intermédiaire d'une application, de votre réseau local ou d'Internet, tout en surveillant votre consommation d'énergie
  • Le filtre purificateur d’air et anti-allergènes emprisonne les allergènes comme le pollen afin d’assurer une alimentation constante en air propre
  • Débit d'air 3D combinant un balayage automatique vertical à un balayage automatique horizontal, de façon à permettre la diffusion d'un flux d'air frais ou chaud dans tous les coins d'une pièce, même de grande taille
  • Les dimensions compactes de l'unité la rendent idéalement adaptée aux projets de rénovation, notamment pour une installation au-dessus d'une porte
  • Daikin Residential Controller (en option) : commandez votre unité intérieure depuis n’importe quel endroit à l’aide d’une application, via votre réseau local ou Internet.
  • Commande vocale via Amazon Alexa ou Google Assistant pour contrôler les fonctions principales comme le point de consigne, le mode de fonctionnement, la vitesse du ventilateur, etc.
  • La sélection d'un système fonctionnant au R-32 permet 68 % de réduction de l'impact environnemental par rapport à un système fonctionnant au R-410A et permet directement une consommation énergétique réduite en raison de la haute efficacité énergétique
  • Efficacité saisonnière pouvant atteindre la valeur A++ en rafraîchissement et chauffage
  • Design mural contemporain à encombrement réduit
  • Jusqu'à 3 unités intérieures peuvent être raccordées à une unité extérieure multi; les unités intérieures peuvent toutes être commandées de façon individuelle et peuvent être installées dans des pièces différentes et à des moments différents

Avantages

  • Application Onecta (en option)

    Application Onecta (en option)

    Contrôlez le conditionnement de l’air de n’importe quel endroit en utilisant votre smartphone ou votre tablette

  • Économie d'énergie en mode veille

    Économie d'énergie en mode veille

    Réduit la consommation énergétique de 80 % environ en mode veille.

  • Débit d'air 3D

    Débit d'air 3D

    Combine un balayage automatique vertical à un balayage automatique horizontal, de façon à permettre la diffusion d'un flux d'air frais ou chaud dans tous les coins d'une pièce, même de grande taille.

  • Quasiment inaudible

    Quasiment inaudible

    Quasiment inaudible : l'unité fonctionne avec une telle discrétion que vous oublierez presque sa présence.

  • Application multi

    Application multi

    Possibilité de connexion de 3 unités intérieures au plus à une unité extérieure unique, même si ces unités sont de puissance différente. Possibilité de commande individuelle de toutes les unités intérieures fonctionnant dans le même mode (chauffage ou rafraîchissement).

  • Mode économique

    Mode économique

    Réduit la consommation électrique de façon à permettre l'utilisation d'appareils énergivores. Cette fonction permet également de réaliser des économies d'énergie.

  • Mode Nuit

    Mode Nuit

    Mode économique évitant un rafraîchissement ou un chauffage excessif la nuit.

  • Ventilation seule

    Ventilation seule

    L'unité peut être utilisée en tant que ventilateur, de façon à obtenir un brassage d'air sans chauffage ni rafraîchissement.

  • Mode Confort

    Mode Confort

    Garantit un fonctionnement sans courant d'air en évitant le soufflage de l'air froid ou chaud directement sur le corps.

  • Mode Puissance

    Mode Puissance

    Peut être sélectionné pour un chauffage ou rafraîchissement rapide; après la désactivation du mode Puissance, l'unité rebascule dans le mode prédéfini.

  • Commutation rafraîchissement/chauffage automatique

    Commutation rafraîchissement/chauffage automatique

    Sélectionne automatiquement le mode de fonctionnement (rafraîchissement ou chauffage), de façon à atteindre la température de consigne.

  • Fonctionnement silencieux de l'unité intérieure

    Fonctionnement silencieux de l'unité intérieure

    Le bouton de très faible niveau sonore de la télécommande permet de réduire de 3 dB(A) le bruit de fonctionnement de l'unité intérieure

  • Balayage automatique vertical

    Balayage automatique vertical

    Possibilité de sélection du déplacement vertical automatique des volets de refoulement de l'air, pour une distribution efficace de l'air et de la température dans la pièce.

  • Balayage horizontal automatique

    Balayage horizontal automatique

    Possibilité de sélection du déplacement horizontal automatique du volet de refoulement de l'air, de façon à obtenir un débit d'air et une température uniformes.

  • Ventilation automatique

    Ventilation automatique

    Sélection automatique de la vitesse de ventilation adéquate pour l'obtention ou le maintien de la température de consigne.

  • Paliers de vitesse de ventilation

    Paliers de vitesse de ventilation

    Possibilité de sélection de l'une des vitesses disponibles.

  • Mode de déshumidification

    Mode de déshumidification

    Permet une réduction des niveaux d'humidité sans variation de la température ambiante.

  • Filtre purificateur d'air et anti-allergènes

    Filtre purificateur d'air et anti-allergènes

    Capture les allergènes comme le pollen pour une alimentation constante en air pur

  • Filtre purificateur d'air photocatalytique à apatite de titane

    Filtre purificateur d'air photocatalytique à apatite de titane

    Décompose les odeurs gênantes comme les odeurs de tabac ou d’animaux

  • Filtre à air

    Filtre à air

    Supprime les particules de poussière en suspension dans l'air, pour un apport constant en air pur.

  • Minuterie sur 24 heures

    Minuterie sur 24 heures

    Peut être réglée de façon à provoquer le démarrage de l’unité en mode rafraîchissement ou chauffage sur une période de 24 heures.

  • Télécommande infrarouge

    Télécommande infrarouge

    Démarre, arrête et règle l'unité de climatisation à distance.

  • Redémarrage automatique

    Redémarrage automatique

    Redémarrage automatique de l'unité avec les paramètres initiaux suite à une interruption de l'alimentation électrique.

  • Autodiagnostic

    Autodiagnostic

    Simplifie les opérations de maintenance via l'indication des erreurs ou des dysfonctionnements du système.

Documentation

Désolé, nous n'avons pas trouvé de document dans cette catégorie

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?