Passer au contenu principal

Mises à niveau et optimisations pour systèmes de production d'eau glacée

Mise à niveau Inverter

Lorsque votre système de CVCA doit générer une puissance frigorifique ou calorifique inférieure à celle initialement prévue, vous pouvez mettre votre groupe d'eau glacée à niveau avec des Inverters à vitesse variable pour augmenter l’efficacité de votre système. Les Inverters permettent jusqu’à 25 % de réduction de votre facture d’énergie et l’obtention d’un système moins bruyant et plus confortable.

Récupération d'énergie

Avec la solution d'adaptation avec récupération d’énergie HR2, votre groupe d’eau glacée peut réutiliser l’énergie normalement perdue et la recycler pour générer le chauffage. HR2 est un système de commande qui peut permettre de générer simultanément chauffage et rafraîchissement. Cette solution peut aider votre système à réagir instantanément aux besoins de conditionnement de l’air et à réaliser des économies d’énergie sur le long terme.

Modernisation

Pour maintenir le bon fonctionnement de votre système, nous proposons une sélection de services de modernisation adaptés aux besoins de votre installation. Si votre système nécessite une mise à niveau ou une rénovation totale mais que des restrictions logistiques ou budgétaires sont applicables, nous vous proposons une excellente alternative : la modernisation de groupe d’eau glacée.

Quels sont les avantages d’une modernisation de groupe d'eau glacée ?

  • Remplacement des composants essentiels

    • Extension de la durée de vie de votre groupe d’eau glacée
    • Augmentation de la fiabilité de votre système
    • Les mises à niveau peuvent permettre jusqu'à + 20 % d'amélioration de l'efficacité énergétique ESEER
  • Conversion de réfrigérant

    • Remplacez les réfrigérants obsolètes R-134a ou R-407C par des alternatives plus éco-énergétiques
  • Gestion budgétaire

    • Évitez les risques financiers, opérationnels et sécuritaires pouvant accompagner les projets de dépose et d’installation de groupes d’eau glacée

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?