Passer au contenu principal

Ventilation

Daikin propose toute une variété de solutions de ventilation, pour l’obtention d’un environnement frais, sain et confortable dans les espaces résidentiels, commerciaux et industriels.

Apport d’air frais et pur

Alors que l’infrastructure hermétique des bâtiments modernes garantit une isolation et une efficacité énergétique supérieures, cela peut également provoquer une insuffisance d’air frais, ce qui est susceptible d’être à l’origine d’une accumulation d’humidité, de microbes et d’allergènes. Pour résoudre ce problème, Daikin propose toute une variété de solutions de ventilation permettant un apport d’air frais et pur avec une efficacité optimale.

Solutions de ventilation

Pour assurer une ventilation optimale et l’obtention d’une excellente qualité d’air intérieur, Daikin respecte les normes d’efficacité énergétique et de flexibilité les plus strictes. Daikin veille à l’intégration parfaite de ses produits de ventilation à une solution pompe à chaleur totale pour assurer l’obtention d’un air intérieur pur. Ceci signifie que nous réduisons le nombre de systèmes individuels et de fournisseurs indépendants pour proposer un système de CVCA complet.

De l'air intérieur frais et pur

Pour créer un climat intérieur parfait, 5 principaux composants sont à prendre en compte lors de la mesure de la qualité de l’air intérieur et pour sa régulation à l'aide de notre gamme de solutions de ventilation.

  1. Ventilation : Assure un apport d'air frais et propre

  2. Récupération d’énergie : Permet la réalisation d'économies d'énergie via un transfert de chaleur et d'humidité entre les flux d'air, ce qui aide à obtenir un air insufflé conforme aux conditions intérieures requises en termes de température et d'humidité.

  3. Traitement de l'air : Fournit l'air conditionné requis pour optimiser l'efficacité énergétique de l'équipement intérieur de CVCA

  4. Humidification : Assure un taux d'humidité adéquat dans l'espace climatisé.

  5. Filtration : Assure l'obtention d'un air pur et sain via l'élimination par filtration du pollen, de la poussière, des odeurs et des autres contaminants qui sont nocifs pour notre santé

Respirez la qualité

Il ne devrait pas être possible de respirer un air propre et sain uniquement à l'extérieur. Avec nos systèmes de ventilation et nos unités de purification de l'air hautes performances, tout le monde peut profiter des bienfaits d'un air intérieur plus pur, même dans les espaces commerciaux fréquentés.

Une meilleure productivité. Un mode de vie plus sain. Un environnement plus confortable.

Notre guide de prise de décisions vous aide à faire très facilement les bons choix pour améliorer la qualité de l'environnement intérieur de votre bâtiment.

Un catalogue unique de produits

Chez Daikin, nous proposons la plus large gamme de systèmes de ventilation du marché, depuis les petites unités de ventilation à récupération d'énergie jusqu'aux unités de traitement de l'air à grande échelle.

Non seulement nos solutions de ventilation ont toutes été fabriquées selon des normes de qualité exceptionnelles, mais elles ont été conçues de façon à offrir une facilité d'installation pour une intégration parfaire à tout espace commercial.

Découvrez notre gamme de produits et d'accessoires dans notre catalogue de solutions de ventilation.

Solutions Daikin pour de l'air frais

Toutes nos unités de ventilation intègrent en standard la fonction de récupération d’énergie et peuvent récupérer jusqu’à 81 % de l’énergie thermique sortante. Nous proposons une large gamme de solutions pour assurer la couverture de quasiment toute application, avec des débits compris entre 10 m3/h et 140 000 m3/h.

Technologie HRV [Ventilation à fonction de récupération d'énergie] (VAM)

  • Récupération d’énergie et d’humidité
  • Obtention d’un rafraîchissement naturel avec l’air frais extérieur
  • Disponible en tant qu’unité distincte, ou combinable avec des systèmes Sky Air ou VRV

Modular L (Smart)

  • Unité à récupération d'énergie
  • Échangeur de chaleur à plaques à contre-courant
  • PSE jusqu'à 600 Pa
  • Disponible en tant qu’unité distincte, ou combinable avec des systèmes Sky Air et VRV

Technologie HRV [Ventilation à fonction de récupération d'énergie] (VKM)

  • Récupération d’énergie et d’humidité
  • Humidification et traitement (préconditionnement) de l'air entrant
  • Obtention d’un rafraîchissement naturel avec l’air frais extérieur
  • Connexion Plug & Play aux unités VRV de Daikin

Unités de traitement de l'air (AHU)

  • Solution personnalisable de ventilation et de traitement pour un contrôle maximum de la qualité de l’air
  • Récupération d’énergie et d’humidité
  • Humidification et traitement de l'air entrant
  • Connexion Plug & Play aux groupes d’eau glacée ou unités VRV de Daikin

Unités de toit

  • Pompe à chaleur à ventilation intégrée
  • Obtention d’un rafraîchissement naturel avec l’air frais extérieur
  • Récupération de chaleur par échangeur de chaleur à plaques - en option
  • Concept prêt à l’emploi et facile à installer

Ventilation pour chaque type de bâtiment

Que vous soyez commerçant ou gérant d’hôtel, les solutions de traitement d'air Daikin satisferont vos besoins. Commencez votre projet avec nous en sélectionnant votre type de bâtiment.

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?