Passer au contenu principal

Daikin présente le système nouvelle génération Perfera « Toutes saisons », pour un confort climatique domestique supérieur

Bruxelles, le 22 mars 2024 - Daikin vient d'annoncer la mise sur le marché de la pompe à chaleur air-air domestique nouvelle génération Perfera « Toutes saisons », également connue en tant qu'unité de climatisation. Les unités intérieures et extérieures du système Perfera ont été complètement repensées de façon à améliorer l'expérience utilisateur via une optimisation de la facilité d'installation et d'utilisation. Tout aussi important, le système Perfera « Toutes saisons » permet de bénéficier d'un conditionnement de l‘air et d'air pur tout au long de l'année avec des factures énergétiques réduites grâce à une efficacité et des performances inégalées sur le marché.

  • Performances énergétiques de premier ordre avec un taux d'efficacité énergétique saisonnière et un coefficient de performance saisonnier atteignant respectivement 9,47 et 5,20
  • Coûts d'exploitation fortement réduits grâce au rafraîchissement et au chauffage de niveau A+++ en configuration split et multi*
  • Fonctionnement quasi silencieux avec des niveaux sonores s'abaissant jusqu'à 19 dBA
  • Solides performances même avec des températures extrêmes

* Pour 6 combinaisons spécifiques avec 3MXM52A9

Technologie avancée, confort supérieur et élégante conception

L'élégante unité murale Perfera est une solution discrète peu encombrante en raison de sa compacité et de ses lignes incurvées qui lui permettent de se fondre harmonieusement dans le décor.

Les flux d'air ont été optimisés et assurent l'obtention d'un confort optimal tout au long de l'année, aussi bien en mode rafraîchissement qu'en mode chauffage. Un nouveau volet double active la fonction Confort Plus, un angle précis qui réduit la trajectoire du flux d'air et augmente ainsi la vitesse de l'air. L'air est poussé vers le haut, ce qui redirige l'air froid à l'écart des occupants de la pièce de façon à éliminer les courants d'air et à assurer une couverture homogène jusque dans les moindres recoins en hiver et en été. Il est possible de sélectionner une option de débit d'air 3D, qui combine un balayage automatique vertical et horizontal pour les grands espaces.

Le détecteur de mouvement bizone vérifie les zones adjacentes et dirige l'air à l'écart des occupants de la pièce. Lorsque le système détecte une pièce vide, il bascule automatiquement en mode éco-énergétique.

La nouvelle unité Perfera bénéficie d'une fonction unique en son genre appelée Chaleur intense, une exclusivité Daikin qui permet d'atteindre la température de consigne 14 % plus tôt qu'avec les systèmes traditionnels.

La gamme Perfera « Toutes saisons » a été étendue de façon à offrir une flexibilité supplémentaire de configuration, offrant actuellement six puissances entre la classe 15 et la classe 50. La nouvelle classe 50 a été développée de façon à s'intégrer aux mêmes caissons standard que les unités de puissance inférieure, ce qui offre l'option d'installer des systèmes plus puissants dans un même espace et augmente la flexibilité et le choix pour l'utilisateur final et l'installateur.

Perfera Toutes saisons installée dans un salon pour l'obtention de températures confortables

Bas niveaux sonores garantis

Un nouveau ventilateur d'unité intérieure repensé optimise optimise le débit d'air et génère une haute efficacité énergétique à des niveaux sonores pratiquement inaudibles (19 dBA). Combinée à l'unité extérieure à faible niveau sonore, Perfera offre calme et tranquillité aux résidents et voisins, ce qui en fait la solution idéale pour les environnements urbains.

Le mode réglage nocturne intégré au système Perfera assure à tous une agréable nuit de sommeil en réduisant de 2 ˚C les températures de consigne dans la pièce pendant les saisons froides et en les augmentant de 0,5 ˚C en été, ce qui permet une réduction de la consommation d'énergie.

Bien connecté

Le nouveau système Perfera « Toutes saisons » a été conçu dans une optique de simplicité d'utilisation et de commodité. Les réglages peuvent être modifiés ou programmés en fonction des préférences à l'aide de la télécommande infrarouge fournie ou via l'application Onecta de Daikin. La commande vocale utilisant Google Assistant ou Alexa offre une commande intuitive immédiate sur les réglages et permet aux utilisateurs de surveiller en ligne la consommation d'énergie.

Qualité contrôlée de l'air intérieur

Les puissantes capacités de purification de l'air de Perfera assurent l'obtention d'un air plus pur. La technologie Daikin Flash Streamer, le filtre désodorisant à apatite de titane et le filtre anti-allergènes à revêtement en argent intégrés éliminent la poussière, les allergènes et les odeurs. Perfera « Toutes saisons » bénéficie d'une nouveauté, à savoir le filtre statique lavable traité avec une substance lonpure active pour capturer, réduire et supprimer les bactéries et les virus.

Avantages pour les installateurs

Le système Perfera nouvelle génération présente également d'importants avantages pour les installateurs. Les capacités maximales pour les classes 20 à 42 ont été accrues de 20 % pour le rafraîchissement et de 30 % pour le chauffage, avec maintien des dimensions standard existantes. Les flux d'air ont en outre été améliorés. Ceci offre une flexibilité de conception fortement accrue.

Une large gamme d'outils numériques est disponible pour aider les installateurs à offrir à leurs clients un service complet pendant toute la durée de vie des systèmes.

En 2024, Daikin introduira Daikin Cloud Service Residential (DCS), le service de surveillance à distance pour les nouveaux systèmes Perfera, qui sera hébergé sur sa plateforme Stand By Me existante. Les installateurs bénéficieront d'une analyse et d'une intervention plus rapides et pourront déterminer les pièces détachées requises afin de minimiser la nécessité d'intervention au domicile du client, ce qui permet de gagner du temps et de réduire les coûts d'entretien.

La plateforme Daikin Stand By Me connecte les utilisateurs finaux, les installateurs et Daikin. Pour activer la surveillance à distance, l'utilisateur final devra fournir son consentement à l'installateur choisi.

L'application E-care de Daikin permet aux installateurs d'avoir accès à des informations essentielles pendant leurs déplacements, ce qui leur permet également de commander des pièces détachées.

Femme préparant une valise dans une température confortable grâce à la présence de Perfera Toutes saisons dans sa chambre

Références et abréviations :

1) dB(A) = Les décibels pondérés A prennent en compte les fréquences non perçues par l'oreille humaine

Copyright des illustrations : Daikin Europe

À propos de Daikin

Daikin Europe N.V.

Daikin Europe est une filiale de Daikin Industries Ltd., et le principal fournisseur de solutions de chauffage, de rafraîchissement, de ventilation, de purification de l'air et de réfrigération en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. L'entreprise conçoit, fabrique et commercialise un large catalogue d'équipements, ainsi que des solutions sur mesure pour applications résidentielles, commerciales et industrielles. À ce jour, Daikin Europe compte plus de 13 000 collaborateurs disséminés dans plus de 59 filiales consolidées. Elle dispose de 12 grands sites de production en Belgique, en République Tchèque, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Turquie, en Autriche et au Royaume-Uni. Le groupe Daikin Europe a son siège social en Belgique, à Ostende. L'entreprise a été créée en 1972 et la production en Europe a commencé en 1973.

À propos de Daikin Industries Ltd.

Basée à Osaka, Japon, Daikin Industries emploie plus de 96 000 personnes de par le monde. Cette entreprise internationale est le leader du marché mondial des pompes à chaleur et des systèmes de climatisation, ainsi que de la filtration de l’air. C'est le seul fabricant au monde à développer et fabriquer des équipements de chauffage, de ventilation, de climatisation et de réfrigération, ainsi que des réfrigérants en interne. L'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 28,2 milliards d'euros au cours de l'exercice fiscal 2022.

Contacts média Daikin Europe N.V.

Sofie Sap – T. : +32 472 580 482 | e-mail : sap.s@daikineurope.com

Daisuke Kakinaga – T. : +32 465 462 321 | e-mail : kakinaga.d@bxl.daikineurope.com

Contact média Daikin Europe N.V. pour demandes sur les produits

Marijke Vertongen – T. : +32 59 55 82 22 | e-mail : vertongen.m@daikineurope.com

Articles connexes

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?