Zijn servicecontroles verplicht?
Om te weten of uw airconditioner aan verplichte servicecontroles moet voldoen, moet u eerst weten hoeveel koelmiddel de unit kan bevatten. Als de unit minder dan drie kilogram koelvloeistof bevat, is er geen onderhoud nodig. Als uw airconditioner meer dan dat kan bevatten, dan gelden de volgende regels:
5 TCO2 koelvloeistof: jaarlijks onderhoud verplicht
50 TCO2 koelmiddel: de unit moet om de zes maanden gecontroleerd worden
500 TCO2 koelmiddel: de unit moet om de drie maanden gecontroleerd worden
Hoe weet ik of een airconditioner onderhoud nodig heeft?
Hoewel u niet verplicht bent om regelmatige onderhoudscontroles uit te voeren, is het soms wel nodig. Zelfs zonder merkbare gebreken raden wij aan om een airconditioner minstens één keer per jaar te laten controleren om er zeker van te zijn dat hij optimaal presteert. Het volgende zijn signalen die kunnen aangeven dat een airconditioner onmiddellijk onderhoud nodig heeft.
Als uw unit meer geluid maakt dan normaal, kunnen de filters verstopt zitten. Maak de unit schoon door met een stofzuiger het stof te verwijderen. Als hetzelfde geluid aanhoudt, of als u een kletterend of rommelend geluid hoort, kan er een mechanisch probleem zijn.
Als een airconditioner er langer over doet om een ruimte te koelen, dan is het koelvloeistofpeil te laag.
Als u door uw airconditioner hogere energiekosten opmerkt, dan kan dat betekenen dat de unit niet correct is geïnstalleerd en moet worden gecontroleerd.
Neem contact op met de juiste expert
Als uw airconditioner onderhoud nodig heeft, raden wij u aan om met een gecertificeerde installateur contact op te nemen.
Zoek een Daikin-installateur in uw regio op onze website.
Verwante artikels
-
De variabele koelmiddeltemperatuur stelt uw systeem automatisch af om aan de vereisten van elk gebouw en klimaat te voldoen, drukt ondertussen de energiekosten en verhoogt het comfort.
-
Vervangingstechnologie
Update uw systeem om het energierendement te verbeteren, de energiekosten te verlagen en onverwachte pannes te voorkomen voor betrouwbaar comfort, het hele jaar door. -
F-gasregelgeving
De nieuwe F-gasregelgeving en wat dat betekent voor de HVAC-R-markt -
Onderhoudsvoorschriften warmtepompen
-
Waarom u zich altijd best tot uw Daikin installateur wendt?
-
Daikin breidt het programma voor circulaire economie uit: VRV-units met gerecupereerd koelmiddel nu in heel Europa verkrijgbaar
Uitbreiding van het L∞P-programma van Daikin om de duurzaamheidswinst in Europa te verhogen: jaarlijks wordt de productie van 250.000 kg nieuw koelmiddel voorkomen dankzij de circulaire economie