Skip to main content

Een airconditioning is een warmtepomp.

Hoe airconditioningsystemen een sleutelrol kunnen spelen bij het verlagen van uw gasverbruik deze winter.

Te midden van de onzekerheid over het aanbod en de prijzen van aardgas zoeken de Europese lidstaten naar manieren om hun gasverbruik in de komende winter met 15% te verminderen. Een deel van de oplossing ligt in alternatieve verwarmingsbronnen, zoals het gebruik van airconditioningsystemen die nu al bestaan. In feite is een airconditioningsysteem een lucht/lucht-warmtepomp, die gebouwen op een uiterst efficiënte en doeltreffende manier kan verwarmen. Bij een gebouw van 600 m² kan het gebruik van het airconditioningsysteem als lucht/lucht-warmtepomp voor verwarming tot 112.880 kWh aardgas besparen en de verwarmingskosten met 25% verlagen.

Gezien de uitdagingen waarmee de EU momenteel wordt geconfronteerd, heeft de Europese Commissie het Europees gasvraagreductieplan (1) opgesteld, waarin de lidstaten wordt aanbevolen het gasverbruik tussen nu en maart 2023 vrijwillig met 15% te verminderen. Volgens de EU zijn grote besparingen mogelijk in de manier waarop we onze gebouwen verwarmen en koelen. Naar schatting wordt bijna 30% van commerciële gebouwen in de EU nog steeds verwarmd met gas (2), terwijl sommige gebouwen ook zijn uitgerust met een airconditioningsysteem.

Verlaag uw gasrekening door uw airconditioning te gebruiken voor verwarming

Inderdaad: uw airconditioningsysteem is een lucht/lucht-warmtepomp, die kan worden gebruikt voor efficiënte en doeltreffende ruimteverwarming. Gebruikers van gebouwen kunnen het gasverbruik in gebouwen aanzienlijk en onmiddellijk verminderen door hun airconditioningsysteem in de verwarmingsmodus te gebruiken en op die manier de totale kosten te verlagen.

Onze berekeningen tonen aan dat het gebruik van een airconditioningsysteem voor verwarming het aardgasverbruik aanzienlijk vermindert. In het voorbeeld van een kantoorgebouw van 600 m² wordt bij een VRV lucht/lucht-warmtepomp tot 112.880 kWh minder aardgas verbruikt, in vergelijking met een traditionele ruimteverwarming (3). Bovendien kunnen bedrijven hun energiekosten met bijna 30% verlagen dankzij een warmtepomp. Voor een bedrijf in België betekent dit totale verwarmingskosten van 17.695 euro in plaats van 25.237 euro per jaar (4).

Neem contact op met uw installateur voor meer informatie.

Waarom is een warmtepomp zo efficiënt?

Een lucht/lucht-warmtepomp heeft zowel een binnen- als een buitenunit. In koelmodus onttrekt de binnenunit warmte aan de binnenomgeving en geeft die af aan de buitenunit, die de warmte naar buiten afvoert. De werking kan echter worden omgekeerd om binnenshuis te verwarmen, door gebruik te maken van de warmte die door de buitenunit aan de buitenlucht wordt onttrokken. Zelfs bij buitentemperaturen ver onder 0 °C zorgt een lucht/lucht-warmtepomp nog efficiënt voor verwarming.

Een warmtepomp is tot vier keer efficiënter dan een gassysteem, omdat driekwart van de energie voor verwarming gratis uit de buitenlucht komt en slechts voor een kwart aan elektriciteit wordt verbruikt.

Het energieverbruik in uw gebouw nog verder verlagen

Als in uw gebouw al een warmtepomp is geïnstalleerd, kan deze worden geoptimaliseerd met energiebesparende systemen die de energierekening verder doen dalen. Intelligente cloudsystemen zoals de Cloud Service van Daikin bieden u toegang tot tools die niet alleen overmatig energieverbruik in bepaalde zones van uw gebouw detecteren maar die u ook in staat stellen om snel te handelen en in te grijpen waar dat nodig is.

Ontdek al onze regel- en cloud-oplossingen

Warmtepompoplossingen voor elke toepassing

Als toonaangevend producent van warmtepompen ondersteunen wij de Europese energietransitie met onze verschillende warmtepompoplossingen die in Europa worden ontwikkeld en geproduceerd. Met onze Milieuvisie 2050 willen wij tegen 2050 koolstofneutraal zijn in de volledige waardeketen en levenscyclus van producten en oplossingen. Met een netwerk van lokaal opgeleide deskundigen helpen wij u om gebouwen koolstofvrij te maken en een gezonde omgeving te creëren voor de komende generaties.

Kom nu meer te weten over onze speciale oplossingen voor uw project!

  1. COMMUNICATIE VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE EN HET COMITE VAN DE REGIO’S “Bespaar gas voor een veilige winter” (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52022DC0360)

  2. Energiebalans - Eindverbruik - andere sectoren - commerciële en openbare diensten - energieverbruik: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/bookmark/5463efac-cd35-4d4c-b027-d706050cdf7f?lang=en

  3. Berekend met de seizoenscalculator van Daikin die beschikbaar is op het bedrijfsportaal van Daikin (registratie vereist) (https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/software-finder/solutions-seasonal-simulator.html), berekend voor een 28 pk VRV-warmtepomp met 15 aangesloten binnenunits, met een geschatte warmtebelasting van 100W/m²

  4. Gebaseerd op V-test uitgevoerd op 05/10/2022 op https://vtest.vreg.be/ met Engie Flow gas PRO gascontract: 25.236,90 euro/jaar voor traditionele verwarming (112.880 kWh gas) in vergelijking met Engie Flow PRO elektriciteitscontract: 17.694,78 euro/jaar voor het gebruik van een VRV-systeem voor verwarming (28.192 kWh elektriciteit) (prijzen zijn inclusief energiekosten, distributiekosten, belastingen, excl. BTW voor Oostende, België)

Related articles

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Solliciteer nu !