Productkenmerken
- Wanneer u kiest voor een unit met R-32-koelmiddel, reduceert u uw milieu-impact met 68% (in vergelijking met R-410A), reduceert u uw energieverbruik (dankzij het hogere energierendement) én heeft u minder koelmiddel nodig.
- Ventilatorsnelheid regelbaar in 5 stappen
- Lagere onderhoudskosten want geen jaarlijkse controle op koelmiddellekkage nodig dankzij lage GWP-niveau
- 360° luchtuitblaas zorgt voor een gelijkmatige luchtstroom en temperatuurverdeling
- Cassette met hoge prestatiecoëfficiënt, voor optimale energieprestatie
- Individuele lamellenregeling: flexibiliteit om de unit aan elke kamerindeling aan te passen zonder de unit te verplaatsen!
- Eigentijds decoratiepaneel is verkrijgbaar in 4 variaties: wit (RAL9010) met grijze lamellen, volledig wit (RAL 9010), zelfreinigend, of zelfreinigend met fijne maas
- Automatische filterreiniging zorgt voor hoger energierendement,; meer comfort en minder onderhoudskosten. Filters beschikbaar in 2 modellen: standaard filter en filter met fijne maas (voor fijn stof, bv. in kledingswinkels)
- Optie met 2 intelligente sensoren, die het energierendement en het comfort verhogen.
- Geen optionele adapter nodig voor DIII-aansluiting: sluit uw unit aan op het gebouwbeheersysteem.
- Aftakking van luchtkanaal mogelijk, voor een optimale luchtverdeling in onregelmatig gevormde kamers of voor luchtvoorziening naar kleine, aanpalende kamers
- Gebruiksvriendelijke afstandsbediening met modern design
- Verseluchtinlaat: tot 20 %
- Standaard condenspomp met een slaghoogte van 675mm verhoogt de flexibiliteit en snelheid van de installatiewerken
Voordelen
Documentatie
Taal van document
Taal van document
Taal van document
Taal van document
Taal van document
Taal van document