Caractéristiques du produit
- Les produits qui utilisent du R-32 ont un plus faible impact environnemental (68 % par rapport au réfrigérant R-410A), consomment moins d'énergie grâce à leur efficacité énergétique élevée, et ont une plus faible charge de réfrigérant
- 5 vitesses de ventilation sélectionnables
- Réduction des coûts de maintenance, puisqu'aucun contrôle annuel du stockage de réfrigérant n'est requis, grâce aux faibles niveaux de PRG
- Le refoulement d'air à 360° assure une diffusion uniforme du débit d'air et de la température.
- Cassette à COP élevé assurant des performances optimales, de substantielles économies d'énergie et un environnement confortable pour les applications commerciales
- Commande de volet individuel : flexibilité pour une adaptation à toute configuration de pièce sans modification du lieu d'installation de l'unité !
- Panneau décoratif de style moderne disponible en 4 variantes différentes : blanc (RAL9010) à déflecteurs gris, complètement blanc (RAL9010) ou panneau autonettoyant (avec ou sans toile métallique)
- Nettoyage automatique du filtre résultant en une efficacité supérieure,; un confort optimal et des coûts de maintenance réduits. 2 filtres disponibles : un filtre standard et un filtre à mailles plus fines (pour les applications avec (pour applications av
- En option, deux capteurs intelligents permettent une amélioration de l'efficacité énergétique et du confort.
- Aucun adaptateur en option nécessaire pour connexion DIII - raccordement de l'unité au système de GTB (gestion technique du bâtiment).
- La décharge de gaine de dérivation permet d'optimiser la répartition de l'air dans les pièces aux configurations inhabituelles ou d'alimenter en air les petites pièces adjacentes.
- Télécommande conviviale au design moderne
- Admission d'air renouvelé : jusqu'à 20 %
- La pompe à condensat standard à hauteur de refoulement de 675 mm augmente la flexibilité et la vitesse d'installation.
Avantages
Documentation
Langue du document
Langue du document
Langue du document
Langue du document
Langue du document
Langue du document