Passer au contenu principal

Daikin Perfera

Solution intelligente, sûre et durable pour la satisfaction de vos besoins de chauffage, de rafraîchissement et de purification de l’air.

Des performances idéales

L’unité murale ou la console carrossée Perfera est la solution offrant une efficacité énergétique A+++ pour le rafraîchissement et le chauffage.

Efficacité énergétique exceptionnelle

L’unité Perfera fournit des performances exceptionnelles tout en réduisant votre impact environnemental ainsi que votre facture d’énergie.

Purification intelligente de l'air

Profitez d’un air propre et pur dans votre maison grâce aux technologies de filtration intelligentes qui décomposent les allergènes et éliminent les odeurs.

Conditionnement de l’air intelligent

Gérez facilement l’unité Perfera avec la commande à distance infrarouge, l’application sur smartphone ou les commandes vocales via Alexa ou Google Home.

Chauffage rapide

Chauffez rapidement votre intérieur à la température idéale grâce à la fonction Chaleur intense de l’unité Perfera.

À propos de l’unité Perfera

Unité murale Perfera

Débit d’air intelligent

Le détecteur de mouvement bizone dirige l’air à l’écart des personnes présentes dans la pièce et bascule automatiquement le système en mode éco-énergétique lorsqu’il détecte que la pièce est vide de tout occupant.

Confort optimal

Le débit d’air 3D optimise la distribution de l’air dans votre maison de façon à obtenir la bonne température jusque dans les coins des pièces les plus grandes.

Fonctionnement silencieux

L’unité Perfera met en œuvre un ventilateur de conception spéciale qui optimise le flux d’air et permet l’obtention d’une efficacité énergétique élevée avec de faibles niveaux sonores.

Console carrossée Perfera

Un chauffage confortable

La fonction Chaleur plus simule une chaleur rayonnante pendant 30 minutes, pour générer un chauffage confortable. Ensuite, le système réactive les réglages précédents.

Convection optimisée

La fonction Chauffage sol de l’unité Perfera diffuse de l’air chaud par le bas de l’unité pour générer un chauffage confortable.

Distribution homogène de l'air

Le double flux d'air de la console carrossée Perfera dirige l’air vers le haut et vers le bas, pour un chauffage homogène et un confort optimal.

Efficacité énergétique jusqu’à A+++

L’unité Perfera est alimentée à 80 % par l’énergie extraite de l’air et à 20 % seulement par de l’électricité. En outre, l’unité réduit aussi sa consommation d’énergie grâce à diverses technologies intelligentes et à des réglages éco-énergétiques.

Purification intelligente de l'air

Profitez d’un air plus pur et plus sain. La technologie Flash Streamer de Daikin décompose les allergènes comme le pollen et les allergènes fongiques, et élimine les odeurs.

Toujours aux commandes

Les systèmes de climatisation Daikin offrent diverses options pour gérer votre environnement intérieur. Vous pouvez utiliser l’application Daikin Residential Controller sur votre smartphone, la commande à distance infrarouge ou les commandes vocales via Alexa ou Google Home.

Chaleur intense

La fonction Chaleur intense assure le chauffage rapide de votre maison au démarrage du système de climatisation.
La température de consigne est atteinte 14 % plus rapidement* qu’avec un système de climatisation normal (split uniquement).

*Condition de test de la fonction Chaleur plus : classe 50, température extérieure 2 °C - température intérieure 10 °C, température de consigne : 23 °C

Système split

  • Connexion de 1 unité intérieure à 1 unité extérieure
  • Chauffage et rafraîchissement d’une pièce
  • Installation aisée

Système multisplit

  • Possibilité de connexion d'un maximum de 5 unités intérieures à 1 unité extérieure
  • Chauffage et rafraîchissement d’un maximum de 5 pièces distinctes
  • Commande de pièces individuelles

Découvrez nos produits

  • FTXM-R

    Conception murale attrayante permettant l'obtention d'une qualité parfaite d'air intérieur

  • FVXM-A

    Console carrossée design, pour un confort de chauffage optimal grâce à des fonctions de chauffage exclusives

Unité murale Perfera

Fonctionnalités spéciales

Console carrossée Perfera

Fonctionnalités spéciales

En savoir plus

Visionnez notre webinaire Perfera

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?