Skip to main content

Daikin Bluevolution

Ontdek onze R-32 oplossingen en verlaag hierdoor drastisch uw impact op het milieu.

Beperkte milieu-impact

Daikin is het eerste bedrijf ter wereld die warmtepompen en airconditioners met R-32 lanceert. R-32 is met zijn lager aardopwarmingspotentieel net zo krachtig als een standaard koelmiddel, maar het haalt een hoger energierendement en stoot minder CO2 uit. Dat komt omdat R-32 minder koelmiddel gebruikt om een unit aan te drijven dan R-410A. R-32 is makkelijk te recupereren en te hergebruiken en is de perfecte manier om aan de nieuwe doelstellingen van de Europese F-gasregels te voldoen.

Een innovatief klimaatproduct dat aan uw verwarm- en koelvereisten voldoet

Energierendement

Met koelmiddel R-32 haalt u zowel in verwarm- als in koelmodus een seizoensrendement van A+++.

Maximaal comfort

Ervaar het comfort van onze tochtvrije, intelligente luchtstroom en onze onhoorbare werking.

Intelligente besturing

Regel uw klimaatsysteem van overal met onze Daikin App of onze Intelligent Tablet Controller.

Het hoogste energierendement

  • Het energiezuinigste koelmiddel met een kleine impact op het milieu
  • Units aangedreven door 80% hernieuwbare energie uit de lucht en 20% elektriciteit
  • Inverter technologie bespaart nog eens 30% meer energie
  • Intelligente sensoren en energiezuinige instellingen verlagen overtollig verbruik

Onze populairste Bluevolution producten

  • Ururu Sarara

    • Ideaal voor residentiële ruimtes
    • Levert verwarming, koeling, luchtbevochtiging, luchtontvochtiging, ventilatie en luchtzuivering
    • Wandmodel
    • Energierendementslabel A+++
    • Hoogwaardige oplossing voor klimaatregeling
  • Daikin Emura

    • Ideaal voor residentiële ruimtes
    • Levert verwarming, koeling en luchtzuivering
    • Wandmodel
    • Energierendementslabel A+++
    • Internationaal erkend design
  • Stylish

    • Bekroond design, beschikbaar in 3 kleuren: een compact en functioneel design voor elk interieur
    • U kunt Stylish beheren met uw smartphone of via de infraroodafstandsbediening
    • Gebruik van intern ontwikkelde technologieën voor de beste prestaties en een betrouwbare werking
  • Perfera

    • Ideaal voor residentiële ruimtes
    • Levert verwarming, koeling en luchtzuivering
    • Wandmodel
    • Energierendementslabel A+++ - Ontworpen in Europa voor Europa
  • Sky Air A-reeks

    • Ideaal voor licht commerciële ruimtes
    • Biedt de kleinste impact op het milieu
    • Energierendementslabel A++


  • VRV 5 S-reeks

    • Lagere CO2-equivalent en toonaangevende flexibiliteit
    • Uitstekende duurzaamheid over de hele levenscyclus, dankzij toonaangevend seizoensrendement
    • Laag assortiment met één ventilator
    • Speciaal ontworpen binnenunits voor R32, voor een goede geluidsdemping en een maximaal rendement
  • EWAT-B-koelaggregaten

    • Eerst luchtgekoeld koelaggregaat met milieuvriendelijk koelmiddel R-32
    • Rendement van topklasse
    • Ruim capaciteitsbereik
    • Uitgebreide optielijsten

  • EWAT-CZ

    • Volledig invertergestuurde technologie
    • Laagste directe en indirecte CO2-emissies op de markt
    • Beste efficiëntieniveau op de markt
    • Fluisterstille werking
  • VRV 5 warmterecuperatie

    • Onze duurzaamheidsheld
    • Uiterst efficiënt 3-pijps ontwerp van de warmterecuperatie
    • Gelijktijdige koeling en verwarming voor maximaal comfort
    • Meest uitgebreide gamma R-32-binnenunits op de markt
    • Volledig vernieuwde BSSV-kasten

Ideaal voor systeemupgrades

Onze Bluevolution gamma is een kostenefficiënte oplossing voor nieuwe gebouwen en ideaal voor de vervanging van oudere, minder efficiënte systemen, omdat het bestaande leidingen en bedrading hergebruikt worden en het niet nodig is om muren open te kappen.

Bluevolution voor elke type gebouw

Of u nu een woningeigenaar, winkeluitbater of hotelmanager bent, de Daikin  Bluevolution oplossingen komen tegemoet aan uw koelbehoeftes. Begin hier uw project door uw type gebouw te selecteren.

Meer info

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Solliciteer nu !