Skip to main content

Perfera-vloermodel

Lucht/lucht-warmtepompset



Ons hoogwaardige vloermodel verwarmt, koelt en zuivert elk seizoen de lucht in uw woning

  • Energierendement tot A++ voor verwarming en A+++ voor koeling betekent lage bedrijfskosten
  • Warmteboost verwarmt uw woning snel
  • Verwarmt de vloer voor een betere warmteverdeling
  • Heat Plus simuleert stralingswarmte voor 30 minuten gezellige verwarming
  • Flash Streamer elimineert allergenen en geurtjes

 

Bent u een expert en hebt u een specifieke versie in gedachten? Bekijk onze productzoeker.

Productfoto Perfera-vloermodel


Binnenunit

Geavanceerde vloerunit voor verwarmen, koelen en luchtreiniging



Perfera-wandmodel

Onecta-app

Altijd alles onder controle, waar u ook bent

Perfera-wandmodel

Buitenunit

Past op uw dak, op uw muur of in uw tuin voor maximale flexibiliteit



Service

Geniet van gemoedsrust met ons garantie- en servicepakket

Afstandsbediening

Intuïtieve en gebruiksvriendelijke afstandsbediening voor totale controle

Productgegevens

 

 

Sound pressureEnergy label heating# indoor units on a single outdoor unit (multi)
down to 19 dBAup to A++up to 5
Heating cooling capacity (kW)Energy label coolingDimensions indoor unit (hxwxd)
up to 5.8 kW / 5.0 kWup to A+++600x750x238 mm

Ontdek het hoogwaardige vloermodel van onze lucht/lucht-warmtepomp

Creëer een comfortabelere woning met onze Perfera-vloerunit. Geavanceerde verwarming in combinatie met koeling en luchtreiniging om het ideale binnenklimaat te creëren.

Broers die in hun kamer spelen

Geniet van extra warmte en gezelligheid

Om uw kamer te verwarmen, simuleert de Heat Plus-functie van Perfera 30 minuten lang stralingswarmte, voor gezelligheid wanneer dat nodig is





Comfortabele en consistente verwarming

Uw woning voelt extra behaaglijk met de vloerverwarmingsfunctie van Perfera, terwijl de dubbele luchtstroom de lucht omhoog en omlaag richt voor een consistente, comfortabele verwarming



Meer informatie over lucht/lucht-warmtepompen

De binnenunit van de lucht/lucht-warmtepomp is het deel van een lucht/lucht-warmtepompsysteem dat zich in de woning bevindt en de geconditioneerde lucht in de ruimte brengt.

De keuze van een binnenunit voor een lucht/lucht-warmtepomp hangt af van uw specifieke behoeften, maar het is belangrijk om te begrijpen hoe het systeem in zijn geheel werkt. Er zijn verschillende lucht/lucht-warmtepompsystemen (ook wel airco's genoemd), elk met hun unieke kenmerken. Een van de populairste types voor woningen is een splitsysteem, dat in twee units wordt opgesplitst: één binnen en één buiten. Tijdens het verwarmen onttrekt de buitenunit warmte aan de buitenlucht en brengt deze naar binnen via de binnenunit, of omgekeerd wanneer het huis gekoeld wordt.


Er zijn drie types binnenunits voor lucht/lucht-warmtepompen:

Wandunits

Wandmodellen (Stylish, Ururu Sarara, Daikin Emura, Perfera) zijn er in verschillende groottes en kleuren zodat ze bij het interieur passen.

Vloerunits

Vloermodellen (zoals Perfera Floor) zijn compacte airco's, bij uitstek geschikt voor onder een vensterbank of in ruimtes met lage plafonds.

Plafondinbouwunits

Plafondinbouwunits. Als u geen zichtbare binnenunit wilt, kunt u een lucht/lucht-inbouwwarmtepomp installeren in verlaagde plafonds of valse wanden.

Er zijn drie opties voor de plaatsing van de binnenunit van een lucht/lucht-warmtepomp (ook bekend als airco):

Een wandunit

Een wandunit kan het beste boven een deur of centraal in een kamer geplaatst worden. Voor het beste comfort wordt het afgeraden om de unit boven een bank, het hoofdeinde van het bed of een grote kast te plaatsen. Zo kan de luchtstroom gelijkmatig door de kamer verdeeld worden.

Een vloerunit

Een vloerunit kan onder een raam worden geïnstalleerd om te voorkomen dat de luchtstroom geblokkeerd wordt. De unit mag ook niet geblokkeerd worden door meubels, zodat de lucht gelijkmatig door de kamer kan stromen.

Een plafondinbouwunit

Een plafondinbouwunit wordt in een verlaagd plafond geïnstalleerd en biedt meer flexibiliteit dankzij het compacte ontwerp. Alleen de roosters zijn zichtbaar. Het gebied rond de ventilatieopening mag niet geblokkeerd worden door meubels en idealiter niet direct boven een zetel of het hoofdeinde van het bed om optimaal comfort te garanderen.

Een lucht/lucht-warmtepomp (ook wel airco genoemd) bestaat meestal uit twee units: De binnenunit en de buitenunit. Dit worden meestal 'splitsystemen' genoemd.

De splitbuitenunit, gemonteerd op een buitenmuur of in een tuin of op een dak, is het deel van een lucht/lucht-warmtepomp dat de compressor, axiale ventilator, printplaat en warmtewisselaar bevat. De buitenunit comprimeert het koelmiddel dat de warmte of koude in de kamer onttrekt of afgeeft aan de bijbehorende binnenunit.

Voor een goede werking van de warmtepomp is het essentieel dat het systeem correct geïnstalleerd is. De installatie mag alleen worden uitgevoerd door een bevoegd technicus en op een geschikte locatie. Het oppervlak moet stevig genoeg zijn om het gewicht en de trillingen van de unit te kunnen dragen en er moet ook voldoende ruimte zijn voor de luchtstroom en om leidingen en voedingskabels aan te sluiten. Planten of struiken die zich in de buurt van uw warmtepomp bevinden, moeten op minstens een meter afstand staan en regelmatig gesnoeid worden. De pomp moet ook op een plek geïnstalleerd worden die gemakkelijk toegankelijk is voor service en ander algemeen onderhoud.

We krijgen vaak de vraag waarom we de warmtepomp niet binnen kunnen plaatsen. Kunnen ze niet op zolder of in de veranda? Het antwoord hierop is nee. Dat komt omdat de warmtepomp na een paar uur alle warmte uit de ingesloten lucht gehaald zal hebben, waardoor deze ruimte eigenlijk in een vriezer verandert. Daarom moeten lucht/lucht-warmtepompen toegang hebben tot de vrijstromende buitenlucht.

Het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen onderhoud en reiniging. Het algemene onderhoud en de reiniging van een lucht/lucht-warmtepomp kan door de gebruiker zelf worden gedaan, terwijl het specialistische onderhoud moet worden uitgevoerd door een professionele monteur.

Raadpleeg de handleiding van de lucht/lucht-warmtepomp en volg de instructies voor de reiniging ervan.

  •  Reinig de luchttoevoer- en luchtafvoerroosters/lamellen met een vochtige doek en controleer of ze niet verstopt zijn.
  • Filters kunnen meestal eenvoudig worden verwijderd en schoongemaakt door ze te stofzuigen of af te wassen met een beetje lauw zeepwater.
  • Reinig de buitenunit, spuit voorzichtig schoon om vuil te verwijderen en verwijder spinnenwebben met een borstel. Zorg dat stukjes plant en bladeren die zich mogelijk hebben verzameld of in de achterkant van de convector zijn gezogen, worden verwijderd. Zorg dat de vinnen niet beschadigd raken.
  • Pas op - de vinnen op de convectoren zijn erg scherp. We raden aan de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken, waaronder handschoenen.
  • Gebruik GEEN benzine, benzeen, verdunner, poetspoeder of vloeibare insecticide.
  • Gebruik GEEN water of lucht van 40°C of warmer.
  • Gebruik GEEN polijstmiddelen.
  • Gebruik GEEN schuurborstel.


Onecta-app: Slimme bediening van overal

Voor volledige bediening, waar u ook bent, kunt u de gebruiksvriendelijke Onecta-app op uw telefoon downloaden. Met de stembediening van Alexa of Google Home hebt u de handen vrij



Visualiseer onze lucht/lucht-warmtepompen in uw eigen woning

Benieuwd hoe de binnenunit er in 3D uitziet in uw eigen woning? 

Ontdek onze showroom online of via virtual reality

Bezoek onze online showroom en visualiseer onze lucht/lucht-warmtepompen in verschillende kamers of, als u een VR-headset hebt, bezoek onze showroom dan in virtual reality

Meer lucht/lucht-warmtepompen

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Solliciteer nu !