Passer au contenu principal

Cassette Fully Flat

Un remarquable mélange de design primé et d'excellence technique

Design exclusif primé

Conçue en Europe pour l’Europe, notre cassette ultra plate s’intègre parfaitement aux dalles standard des plafonds architecturaux. Grâce à son design plat, récompensé par les prix Universal Design Award en 2014 et German Design Award Special en 2016, l’unité ne dépasse que de 8 mm du plafond. Disponible en blanc ou en argent, le design discret de notre cassette ultra plate est idéalement adapté à tout intérieur.

Conçue pour une efficacité et un confort optimum

Capteurs intelligents

Les capteurs Intelligent Eye proposés en option utilisent un capteur de présence pour détecter les occupants de la pièce et diriger l’air à l'écart de ces personnes, de façon à éliminer les courants d’air froids. Votre système bascule automatiquement en mode éco-énergétique ou se désactive lorsqu’il détecte que la pièce est vide de tout occupant. Un capteur plancher supplémentaire assure une température constante du sol au plafond.

Commande de volet individuel

Grâce aux volets réglables de refoulement d’air télécommandés, vous pouvez créer différents schémas de débit d’air pour une installation dans des coins, à proximité de murs ou dans des pièces de forme irrégulière. Cette caractéristique s'avère particulièrement utile lors des réaménagements intérieurs, en raison de la possibilité d’ajustement des schémas de débit d’air sans déplacement de l’unité.

Fonctionnement silencieux

Avec un niveau sonore de 25 dBA seulement, notre cassette ultra plate est l’unité la plus silencieuse actuellement disponible sur le marché commercial.

Produits associés

En savoir plus

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?