Caractéristiques du produit
- Combinaison unique de fonctions d'humidification, de déshumidification, de ventilation, de purification de l'air et de chauffage, et de rafraîchissement en 1 système unique
- La combinaison avec la technologie R-32 Bluevolution réduit l’impact environnemental (68 % par rapport au réfrigérant R-410A), fait baisser directement la consommation d'énergie grâce à une efficacité énergétique élevée, et s’accompagne d'une réduction de la charge de réfrigérant pouvant atteindre 16 %
- Option de panneau autonettoyant du filtre résultant en une efficacité supérieure, un plus grand confort et des coûts de maintenance réduits.
- En option, deux capteurs intelligents permettent une amélioration de l'efficacité énergétique et du confort.
- Hauteur d'installation réduite : 214 mm pour la classe 20-63
- Un choix inégalé de panneaux décoratifs : panneaux design en coloris blanc (RAL9010) et noir (RAL9005) et panneaux standards en coloris blanc (RAL9010) avec déflecteurs gris ou en blanc intégral
- Les unités intérieures unifiées peuvent être combinées avec des unités extérieures au R-32 et au R-410A, ce qui simplifie la gestion des stocks
- Commande de volet individuel : flexibilité pour une adaptation à toute configuration de pièce sans modification du lieu d'installation de l'unité !
- Les volets plus grands et le schéma d’orientation exclusif rendent la distribution de l’air plus homogène
- 5 vitesses de ventilation sélectionnables
- Admission d'air renouvelé : jusqu'à 20 %
- La décharge de gaine de dérivation permet d'optimiser la répartition de l'air dans les pièces aux configurations inhabituelles ou d'alimenter en air les petites pièces adjacentes.
- La pompe à condensat standard à hauteur de refoulement de 675 mm augmente la flexibilité et la vitesse d'installation.
Avantages
Documentation
Langue du document