Caractéristiques du produit
- Combinaison unique de fonctions d'humidification, de déshumidification, de ventilation, de purification de l'air et de chauffage, et de rafraîchissement en 1 système unique
- Détecteur de mouvements trizone : le flux d'air est dirigé vers une zone où aucune présence n'est détectée. La détection est réalisée dans 3 directions : vers la gauche, vers l'avant et vers la droite. Si aucune présence n'est détectée, l'unité bascule automatiquement en mode écoénergétique.
- Daikin Residential Controller (en option) : commandez votre unité intérieure depuis n’importe quel endroit à l’aide d’une application, via votre réseau local ou Internet.
- Aucun besoin de nettoyage des filtres grâce aux filtres autonettoyants
- SEER + SCOP = A+++ sur toute la gamme
- Commande vocale via Amazon Alexa ou Google Assistant pour contrôler les fonctions principales comme le point de consigne, le mode de fonctionnement, la vitesse du ventilateur, etc.
- Très faible niveau sonore de fonctionnement : le fonctionnement de l'unité est à peine audible. Le niveau de pression sonore atteint une valeur minimale de 19 dBA. !
- Débit d'air 3D combinant un balayage automatique vertical à un balayage automatique horizontal, de façon à permettre la diffusion d'un flux d'air frais ou chaud dans tous les coins d'une pièce, même de grande taille
- Récompensé par le prix « Red Dot Design Award - 2013 »
Avantages
-
Application Onecta (en option)
Contrôlez le conditionnement de l’air de n’importe quel endroit en utilisant votre smartphone ou votre tablette
-
Détecteur de mouvements trizone
L'air est dirigé vers une zone où aucune présence n'est détectée. La détection se fait dans 3 directions: vers la gauche, vers l'avant et vers la droite. Si aucune présence n'est détectée, l'unité bascule automatiquement en mode éco-énergétique.
-
Energy saving during standby mode
Réduction de la consommation énergétique de 80 % environ en mode veille.
-
Ururu - humidification
Absorption de l'humidité de l'air extérieur puis diffusion homogène à l'intérieur.
-
Sarara - dehumidification
Le niveau d'hygrométrie de l'air est ajusté sans impact sur la témpérature ambiante
-
Econo mode
Réduction de la consommation électrique.
-
Comfort mode
Fonctionnement sans courant d'air : pas de souflage d'air chaud ou froid sur l'occupant de la pièce
-
Powerful mode
Mode pouvant être sélectionné pour un chauffage ou rafraîchissement rapide. Après la désactivation du mode Puissance, l'unité rebascule dans le mode prédéfini.
-
Auto cooling-heating changeover
Sélection automatique du mode de fonctionnement (chauffage ou climatisation) de façon à atteindre la température de consigne.
-
Whisper quiet
Faibles niveaux sonores des unités extérieures et intérieures
-
Indoor unit silent operation
Activation du mode très faible niveau sonore à partir de la télécommande. Réduction de 3 dB(A) le bruit de fonctionnement de l'unité intérieure.
-
Outdoor unit silent operation
Activation du mode très faible niveau sonore à partir de la télécommande. Réduction de 3 dB(A) le bruit de fonctionnement de l'unité extérieure de façon à préserver la tranquillité du voisinage.
-
Comfortable sleeping mode
Fonction de confort amélioré pour répondre à des variations de température spécifiques.
-
Débit d'air 3D
Combine un balayage automatique vertical à un balayage automatique horizontal, de façon à permettre la diffusion d'un flux d'air frais ou chaud dans tous les coins d'une pièce, même de grande taille.
-
Balayage vertical automatique
Possibilité d'orienter automatiquement le refoulement d'air verticalement de façon à obtenir un débit d'air et une température uniformes.
-
Horizontal auto swing
Possibilité d'orienter automatiquement le refoulement d'air horizontalement de façon à obtenir un débit d'air et une température uniformes.
-
Ventilation automatique
Sélection automatique de la vitesse de ventilation adéquate pour l'obtention ou le maintien de la température de consigne.
-
Fan speed steps (5 steps)
Possibilité de sélectionner l'une des vitesses de ventilation disponibles.
-
Flash Streamer
En utilisant des électrons pour déclencher des réactions chimiques avec les particules aéroportées, la technologie Flash Streamer dégrade les allergènes comme le pollen et les champignons tout en éliminant les odeurs gênantes afin de purifier l’air
-
Filtre désodorisant à apatite de titane
Décompose les odeurs gênantes comme les odeurs de tabac ou d’animaux
-
Minuterie sur 24 heures
Réglage possible pour permettre de commander le démarrage de l’unité pendant 24 heures
-
Infrared remote control
Démarrage, arrêt et réglage de l'unité à distance
-
Auto-restart
Redémarrage automatique de l'unité avec les réglages initiaux suite à une interruption de l'alimentation électrique.
-
Self diagnosis
Simplification des opérations de maintenance via l'indication des codes erreurs ou de dysfonctionnements du système.