Caractéristiques du produit
- Conception optimisée pour le réfrigérant R-32
- Option de panneau autonettoyant du filtre résultant en une efficacité supérieure, un plus grand confort et des coûts de maintenance réduits.
- En option, deux capteurs intelligents permettent une amélioration de l'efficacité énergétique et du confort.
- Un choix inégalé de panneaux décoratifs : panneaux design en coloris blanc (RAL9010) et noir (RAL9005) et panneaux standards en coloris blanc (RAL9010) avec déflecteurs gris ou en blanc intégral
- Commande de volet individuel : flexibilité pour une adaptation à toute configuration de pièce sans modification du lieu d'installation de l'unité !
- Les volets plus grands et le schéma d’orientation exclusif rendent la distribution de l’air plus homogène
- Hauteur d'installation réduite : 214 mm pour la classe 20-63
- Admission d'air renouvelé : jusqu'à 20 %
- La pompe à condensat standard à hauteur de refoulement de 675 mm augmente la flexibilité et la vitesse d'installation.
Avantages
Documentation
Langue du document