- Uw woning
- Uw besparingen
- Uw controle
Kies uw eigen oplossing
Met onze producten op maat bieden we systemen voor verwarming en warm water die afgestemd zijn op uw budget en uw behoeftes. Van hernieuwbare tot traditionele energiebronnen, we helpen u om de beste oplossing voor uw woning te vinden.
Haal voordeel uit de verschillende hernieuwbare en traditionele energiebronnen om uw woning te verwarmen. Van hernieuwbare energie zoals lucht, water, grondwarmte, zonne-energie en hybride energie (gas en warmtepomp) tot traditionele bronnen zoals gas en mazout.
Waarom geld uitgeven als u geld kunt besparen?
Al onze producten voor warm water en verwarming hebben de hoogste energielabels op de markt. Verhoog uw energierendement nog meer door een zonnesysteem aan te sluiten. Het kan op een eenvoudige manier en u bespaart energie op lange termijn.
Onecta-app, met spraakbesturing
- Bedien het verwarmingssysteem van thuis of op afstand via de smartphone
- Bedien het verwarmingssysteem met gesproken commando's
- Integreer alles met Google Assistant en Amazon Alexa
- Andere functies:
- Programmeren voor dagelijks gebruik of vakantieperiodes
- Aansturing van meerdere units/prestatieverbetering
- Opvolging van energieverbruik
Doe inspiratie op om uw persoonlijke Green Deal te realiseren
Stap binnen in het virtuele huis van Daikin en ontdek onze verwarmingsoplossingen in actie.
- Tijdens uw reis ontmoet u onze collega's in animaties die u uitleggen hoe de producten samenwerken.
- Korte verhalen nemen u mee van juli tot maart en laten zien dat het beste comfort mogelijk is, het hele jaar door.
Duurzame oplossingen
Een ruime aanbod van energiebronnen en hybride combinaties garandeert u de energiezuinigste oplossing voor verwarming en warm water op basis van uw behoeftes en uw woning. Verwarmingsoplossingen leveren verwarming en warm water door energie uit hernieuwbare bronnen te halen, zoals de lucht, het water, grondwarmte en de zon, of door het rendement van gas en mazout te optimaliseren met de condensatie technologie.
Verschillende oplossingen voor de opwarming van het sanitair warm water
Er zijn twee systemen op de markt en het is belangrijk om te bepalen welke oplossing het beste is voor uw behoeftes.
Daikin Altherma ST
warmteaccumulator
- Compatibel met elk type verwarmingssysteem
- Veilig en hygiënisch warm water dankzij het doorstroomprincipe
- Sluit zonnepanelen aan om uw water te verwarmen
- Een systeem, ontworpen om op een energiezuinige manier warm water te produceren
Boiler voor sanitair warm water
- Kwaliteitsvolle isolatie beperkt het warmteverlies tot een minimum
- Op geregelde tijdstippen verwarmt de binnenunit het water op tot 60°C om de bacteriegroei te voorkomen.
- Efficiënte verhoging van de watertemperatuur: van 10°C naar 50°C in slechts 60 minuten
- Beschikbaar als totaaloplossing in combinatie met een warmtepomp, een gasketel of afzonderlijke tank
Besparen op warm water met zonne-energie
Verlaag uw energiekosten door voordeel te halen uit de hernieuwbare energiebron, de zon. Onze zonnepanelen zijn eenvoudig te plaatsen en produceren tot 70% van de energie die u nodig heeft om sanitair warm water te produceren. Onze zonne-oplossingen zijn beschikbaar voor elk type gebouw en kunnen dus zowel in kleine woningen als in grote hotels geplaatst worden. De keuze tussen een drukloos systeem (Drainback) of een systeem onder druk.
Thermisch zonnesysteem: drukloos (terugloopsysteem)
- Ideaal voor nieuwbouw
- Betere energieprestaties dan systemen onder druk
- Vereist een rechtstreekse verticale aansluiting tussen de tank en de zonnecollectoren
- Als er geen zon is, loopt het systeem automatisch leeg om bevriezing van de leidingen tegen te gaan
Zonnesysteem onder druk
- Ideaal voor renovaties
- De tank kan door middel van gebogen leidingen op de zonnecollectoren worden aangesloten
- Gevuld met water en antivries om bevriezing van de leidingen tegen te gaan
- Het systeem staat onder druk en is afgedicht voor uw veiligheid