Passer au contenu principal

Production d'eau chaude et chauffage haute efficacité pour le résidentiel

Forts de notre vaste expérience dans le développement de technologies haute efficacité, nos solutions de chauffage et de production d'eau chaude sont alimentées par des sources d’énergie renouvelables et traditionnelles.

Concevez une solution sur mesure

Avec nos solutions personnalisables, nous offrons des systèmes de chauffage, de rafraîchissement et de production d'eau chaude adaptés sur mesure à votre budget et à vos besoins.

Tirez parti de différentes sources d’énergie traditionnelles et renouvelables pour générer votre chauffage d’ambiance.

Depuis les systèmes fonctionnant avec de l’énergie renouvelable, telle que l’air, l’eau, l’eau, l’énergie géothermique, l’énergie solaire et les systèmes hybrides (gaz et pompe à chaleur), jusqu’aux systèmes fonctionnant avec des sources traditionnelles, comme le gaz et le mazout.

Panneaux solaires sur un toit.

Pourquoi dépenser quand vous pouvez faire des économies ?

Toutes nos solutions de chauffage et de production d'eau chaude appartiennent aux classes d’efficacité énergétique les plus élevées du marché. Améliorez encore plus votre efficacité énergétique via une connexion à une solution solaire. C'est simple : vous économisez de l’énergie et de l’argent à long terme.

Onecta app, avec commande vocale

  • Commande du système de chauffage depuis la maison ou à distance via smartphone
  • Commande du système de chauffage à l’aide de commandes vocales
  • Intégration à Google Assistant et Amazon Alexa
  • Les autres caractéristiques incluent notamment :
    • Programmation pour fonctionnement quotidien ou mode vacances
    • Commande d’unités multiples/amélioration des performances
    • Surveillance de la consommation d'énergie

Trouvez l'inspiration pour réaliser votre propre Green Deal

Pénétrez dans la Maison Daikin virtuelle et découvrez nos solutions de chauffage en pleine action.

  • Pendant votre parcours, vous rencontrerez, dans des animations, nos collègues qui vous expliqueront comment les produits fonctionnent ensemble.
  • Des histoires courtes vous feront passer du mois du juillet au mois de mars, en vous démontrant qu'un confort optimal est possible, tout au long de l'année.

Trouvez la solution Daikin parfaite pour votre maison

  • Pompe à chaleur air-eau Daikin Altherma Basse température

    • Pour le chauffage, la production d'eau chaude et le rafraîchissement (en option)
    • Système alimenté à 75% par de l’air et à 25% par de l’électricité
    • Appoint solaire en option
    • Solution idéale pour les nouvelles constructions et les maisons passives
  • Pompe à chaleur air-eau moyenne température

    • Pour le chauffage le rafraîchissement et l'eau chaude sanitaire
    • Système alimenté à 75% par de l’air et à 25% par de l’électricité
    • Appoint solaire en option
    • Connexion à un système de tuyauterie et à des radiateurs récents existants
    • Solution idéale pour les projets de rénovation et le remplacement d’anciennes chaudières à gaz
  • Pompes à chaleur air-eau haute température

    • Pour le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire
    • Système alimenté à 65% par de l’air et à 35% par de l’électricité
    • Appoint solaire en option
    • Possibilité de connexion à un système de tuyauterie et à des radiateurs haute température existants
    • Solution idéale pour les projets de rénovation et le remplacement de chaudières anciennes
  • Pompes à chaleur air-air

    • Pour le chauffage et le rafraîchissement
    • NOUVEAU : Possibilité de connecter un ballon d'eau chaude sanitaire et 3 unités intérieures à votre climatiseur air-air
    • Système alimenté à 80% par de l’air et à 20% par de l’électricité
    • Solution idéale pour les nouvelles constructions, les constructions écologiques et le remplacement d’anciens systèmes électriques
  • Pompes à chaleur géothermiques

    • Pour le chauffage et la production d’eau chaude
    • Système alimenté à 80 % par de l’énergie géothermique et à 20 % par de l’électricité
    • Solution idéale pour les nouvelles constructions et les projets de rénovation lorsque du terrain est disponible
  • Chauffe-eau thermodynamiques

    • Pour la production d’eau chaude
    • Système alimenté principalement par l’air et l’énergie solaire
    • Appoint électrique disponible en cas de besoin
    • Solution idéale pour le remplacement de votre ballon d'eau chaude électrique
  • Chaudière à condensation au gaz

    • Pour le chauffage et la production d’eau chaude
    • Système alimenté par du gaz
    • Appoint solaire en option
    • Solution idéale pour les projets de rénovation et le remplacement de chaudières existantes au gaz 
  • Chaudière à condensation au mazout

    • Pour le chauffage et la production d’eau chaude
    • Système alimenté par du mazout
    • Appoint solaire en option
    • Solution idéale pour les projets de rénovation et le remplacement d’anciennes chaudières au mazout
  • Convecteur pompe à chaleur

    • Pour le chauffage et le rafraîchissement
    • Possibilité de combinaison avec une tuyauterie de chauffage par le sol
    • Peut remplacer des radiateurs obsolètes
    • Combinaison idéale avec les pompes à chaleur
    • Niveau sonore inférieur
    • Encombrement réduit
  • Chauffe-eau thermodynamique

    • De l'eau chaude à tout moment 
    • Réservoir en acier inoxydable
    • Le stockage thermique utilise l'énergie solaire

Systèmes de production d'eau chaude

Deux systèmes sont disponibles sur le marché, et il est important d’identifier la solution satisfaisant au mieux vos besoins.

Accumulateur thermique
Daikin Altherma ST

  • Compatible avec tout type de système de chauffage
  • Eau chaude sûre et hygiénique grâce au principe de la production d'eau chaude sanitaire semi-instantanée
  • Connecter des panneaux solaires pour chauffer l'eau chaude sanitaire
  • Système économique pour la production de l’eau chaude sanitaire

Ballons
en acier inoxydable

  • Compatible avec tout type de système de chauffage
  • Eau chaude sûre et hygiénique grâce au principe de la production d'eau chaude sanitaire semi-instantanée
  • Connecter des panneaux solaires pour chauffer l'eau chaude sanitaire
  • Système économique pour la production de l’eau chaude sanitaire

Économies pour la production d’eau chaude grâce au recours à l’énergie solaire

Réduisez vos coûts énergétiques en tirant parti de l’énergie renouvelable issue du soleil. Nos panneaux solaires sont faciles à installer et produisent jusqu’à 70 % de l’énergie dont ont besoin vos chauffe-eau thermodynamiques et vos chaudières. Disponibles pour tous les types de bâtiments, nos systèmes solaires de production d'eau chaude sont adaptés aux petites et aux grandes maisons. Choisissez entre un système pressurisé ou un système non pressurisé de production d’eau chaude.

Accumulateur thermique ECH2O non pressurisé

  • Solution idéale pour les nouvelles constructions
  • Performances énergétiques supérieures à celles des systèmes pressurisés
  • Connexion verticale directe nécessaire entre le ballon d'eau chaude et les collecteurs solaires
  • En l’absence de soleil, le système se vidange automatiquement pour éviter le risque de gel de tuyauterie

Accumulateur thermique ECH2O pressurisé

  • Solution idéale pour les projets de rénovation et les constructions existantes
  • Possibilité d'utilisation d’une tuyauterie cintrée pour la connexion du ballon d'eau chaude et des collecteurs solaires
  • Remplissage avec de l'eau et de l’antigel pour éviter le risque de gel de la tuyauterie
  • Le système est pressurisé et scellé pour votre sécurité

Des solutions durables

La grande variété de sources d’énergie et de combinaisons hybrides que nous proposons vous garantissent de bénéficier chez vous de la solution de chauffage et de production d’eau chaude la plus éco-énergétique possible pour la satisfaction de vos besoins. Les solutions de chauffage Daikin assurent le chauffage et la production d’eau chaude en extrayant de l’énergie d’une variété de ressources renouvelables, notamment l’air, l'eau, le sol et le soleil, ou en optimisant l’efficacité du gaz et du mazout avec la technologie de condensation de Daikin.

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?