Passer au contenu principal

Cha No Ma

Vienne, Autriche

Grâce à un système de purification de l'air Daikin, les clients du café peuvent respirer plus facilement

Situé en plein centre, Cha No Ma est une boutique japonaise spécialisée et un café proposant des en-cas et des boissons caractéristiques à base de thé vert Matcha. L'installation d'un système Daikin de purification de l'air avec un capteur de qualité de l'air offre une garantie et une protection pendant la pandémie de Covid-19 qui sévit actuellement, tout en maintenant un environnement sain exempt de virus pour les clients et le personnel.

Spécifications du projet

Climatisation
Rideau d'air
Purification de l'air
Commander
Chauffage
Eau chaude
Réfrigération
Ventilation

Année d'installation

2019-2021

Systèmes installés

  • Multi-split (3 unités intérieures Perfera)
  • Purificateur de l'air MC55W
  • Capteur de QAI

Le respect de l'environnement est un concept important pour Cha No Ma, lieu de relaxation et de rassemblement. Un investissement permanent dans le conditionnement de l'air « écologique » assure un confort client optimal.

Marque japonaise de qualité bénéficiant d'une expertise et d'une technologie éprouvées dans le domaine de la CVCA, Daikin était un choix naturel. Le système d'origine a été mis à niveau en 2019 avec un système multisplit Daikin fonctionnant avec le réfrigérant R-32 à faible PRP. Discrètement installé à l'entrée du garage, l'unité extérieure est connectée à d'élégantes unités intérieures murales Perfera pour desservir les 35 m2 de la zone magasin/café et les 55 m2 de la zone cuisine/bureaux.

La capacité assise normale du café est de 8 personnes. En raison des restrictions Covid-19, seul un service à emporter est en place actuellement. En 2021, un purificateur de l'air Daikin avec surveillance de la qualité de l'air intérieur (QAI) a été installé pour assurer la tranquillité d'esprit et protéger les clients et le personnel.

La technologie Flash Streamer de Daikin purifie l'air en piégeant et détruisant les particules tout en désactivant 99,9 % du virus Sars-COV-2.

Le capteur de QAI mesure des paramètres, dont le CO2, les poussières et les composés organiques volatils, permettant au propriétaire de surveiller la qualité de l'air via une application et de mettre en œuvre toutes les contre-mesures nécessaires. Une comparaison avant et après des paramètres de QAI démontre une forte amélioration de la QAI.

Le purificateur de l'air supprime les particules nocives, ainsi que les allergènes et les virus.

Le capteur avancé de QAI offre une surveillance continue avec des données en temps réel

Une étique clairement affichée assure aux visiteurs un environnement propre et sans virus

Articles connexes

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?