Les pompes à chaleur Daikin BLUEVOLUTION ont été installées dans un certain nombre de projets résidentiels, notamment un projet récent à Porto, au Portugal.
Produits installés
2x EWYT-CZ
Puissance frigorifique totale : 21 kW
Puissance calorifique totale : 21 kW
À propos du projet
Le client souhaitait une solution en mesure d'assurer le rafraîchissement ou le chauffage en fonction des besoins saisonniers, de même que la production d'eau chaude sanitaire. La solution devait également être fiable et offrir une efficacité énergétique élevée et des coûts d'exploitation réduits.
En savoir plus sur le projet, sur la solution et sur le produit
Le nouveau groupe d’eau glacée R-32 faible puissance commandé par Inverter s'est révélé une solution précieuse dans une grande variété de situations, depuis les grands stades jusqu'aux maisons de taille relativement réduite.
Pour ce projet, Daikin a fourni deux unités de chauffage satisfaisant facilement les besoins en puissance (21 kW) et offrant l'efficacité énergétique la plus élevée du marché pour ce segment de produits.
Le groupe d'eau glacée R-32 basse puissance à Inverter a été installé en tant que composant d'un système pour fournir rafraîchissement ou chauffage (en fonction de la saison) pour les ventilo-convecteurs intérieurs, ainsi que pour produire de l'eau chaude sanitaire. Grâce à sa conception moderne et à sa technologie avancée qui optimise les unités 100 % Inverter, l'unité satisfaisait toutes les exigences du projet, bénéficiait d'une remarquable efficacité et affichait d'excellentes performances avec un réfrigérant à bas PRP tel que le R-32.
Lire ici la suite de cet article sur le nouveau groupe d'eau glacée basse puissance à Inverter
La grande expérience de Daikin dans le développement de la technologie R-32 assure la fiabilité de l'unité.
En 2018, Daikin a innové et marqué l'histoire en introduisant les premiers groupes d'eau glacée fonctionnant avec le réfrigérant R-32, suivis par des unités scroll à refroidissement libre la même année, et la pompe à chaleur R-32 en 2020.
Aujourd'hui, Daikin compte le plus grand nombre d'installations R-32 dans le monde. Cela témoigne de l'expérience et du savoir-faire de Daikin et de la qualité et de la fiabilité de ses produits R-32.
Lire ici la suite de l'article sur notre rôle de pionniers dans le développement de la technologie R-32
Souhaitez-vous en apprendre plus sur le nouveau groupe d'eau glacée R-32 faible puissance commandé par Inverter ? Contactez-nous en remplissant le formulaire ci-après.