Daikin a récemment fourni des groupes d’eau glacée pour un hôtel quatre étoiles au Moyen-Orient, dans la ville de Riyad en Arabie saoudite, qui recherchait un rafraîchissement de confort. Les unités utilisées servent au rafraîchissement des chambres et des espaces publics de l’établissement.
Pour ce projet, les groupes d’eau glacée choisis proviennent de la série M, une gamme de produits spécifiquement conçue pour supporter les conditions environnementales du Moyen-Orient, par exemple, les températures extérieures élevées et l’exposition à la poussière.
Produits installés :
2 x EWAD-M
Puissance frigorifique totale : 1700 kW
À propos des produits et du projet
Pour ce projet, les consultants recherchaient des groupes d’eau glacée à compresseur à vis et à refroidissement par air, qui puissent facilement s'intégrer à un système GTB.
Plus concrètement, ils souhaitaient des solutions hautement fiables à température extérieure élevée et dans un environnement poussiéreux, et d’un rendement énergétique global extrêmement élevé.
Daikin a pu répondre à leur demande en proposant deux groupes d’eau glacée à vis et à refroidissement par air avec ventilateurs EC, et battre la concurrence grâce au rendement énergétique considérable de ses produits.
Le compresseur inverter à vis conçu et fabriqué par Daikin diffère du compresseur à vis et utilise une seule vis principale avec des birotors en étoile pour produire un volume correspondant au cycle de compression. Grâce au rotor principal, équilibré à la fois dans le sens radial et dans le sens axial, le palier du compresseur est extrêmement fiable. Sa durée de vie peut ainsi dépasser celle des autres compresseurs à vis. Ce compresseur monovis compte seulement trois composants mobiles, ce qui réduit le risque de défaillance et permet de maintenir les coûts de fonctionnement à un niveau bas.
Par ailleurs, le compresseur inverter à vis de Daikin est reconnu dans le monde entier pour ses performances exceptionnelles en termes de rendement énergétique, tout comme le compresseur à vis, et garantit des performances optimales. Les consultants ont fait confiance à la marque, car ils avaient déjà eu des expériences très positives avec les VRV et groupes d’eau glacée Daikin.
Pour en savoir plus sur le compresseur monovis de Daikin, cliquez ici.
Essai devant témoin
Les consultants avaient eu des expériences très positives avec des VRV et des groupes d’eau glacée Daikin ; l’utilisateur final, en revanche, ne connaissait pas le monde de Daikin et souhaitait se faire une idée de la qualité et du niveau de professionnalisme garantis par Daikin Applied Europe.
L’essai devant témoin était l’occasion rêvée de prouver la fiabilité et les performances des unités fabriquées par Daikin, mais aussi de permettre à l'utilisateur final de mieux connaître l’entreprise, ses installations de fabrication, les processus et les procédures utilisés pour les solutions Daikin.
Pour en savoir plus sur le service d’essai devant témoin, dont l’objectif est de répondre aux besoins des clients et des consultants quel que soit le projet CVC, cliquez ici.