Passer au contenu principal

La climatisation, seulement dans les constructions neuves ?

C’est la goutte (de sueur) qui fait déborder le vase : après une énième journée de canicule, vous avez enfin décidé d’installer un climatiseur ! Sauf que, d’après votre voisin, la pose d’une climatisation n’est possible que dans les constructions neuves… Info ou infox ? Rassurez-vous, vous pouvez très bien installer une clim dans une maison existante. Poursuivez votre lecture et découvrez les options !

Clim encastrée : pour les constructions neuves ou les travaux de transformation

Les personnes qui choisissent de construire font installer la climatisation dès la phase des travaux. Le climatiseur encastré – car c’est bien de cela qu’il s’agit alors – est ainsi joliment dissimulé derrière un mur ou dans le plafond. 

Notons que le modèle encastré convient aussi aux rénovations approfondies. 

Climatiseur fixe : montage en hauteur ou au sol

Les unités à montage en hauteur ou climatiseurs muraux se distinguent par leur efficacité et leur rapidité. Quelques instants suffisent pour porter votre pièce à la température idéale ! Vous êtes plutôt brise légère ou zéro courant d’air ? À vous de choisir : vous contrôlez le flux d’air avec la télécommande fournie. Et ne vous inquiétez pas du bruit, les climatiseurs Daikin à montage mural sont ultrasilencieux.

D’ailleurs, nous avons une bonne nouvelle pour les amateurs de design : les unités murales de Daikin se déclinent en une belle palette de couleurs et de finitions intelligentes. Le Daikin Stylish a même décroché le Good Design Award.

Les unités à montage au sol, également appelées consoles, sont des climatiseurs fixes qui s’installent pratiquement partout dans la maison. Grâce à leurs dimensions compactes – certains modèles de Daikin sont même plus petits qu’un radiateur standard –, les consoles s’appliquent aisément sous une fenêtre ou un plafond incliné. 

Climatisation dans une habitation existante : à quel prix ?

Chaque système de climatisation est différent. L’essentiel, c’est de choisir un climatiseur qui affiche la bonne puissance pour rafraîchir votre maison – ni plus, ni moins. Cette puissance influencera bien évidemment le prix à payer. Et ce prix grimpera si, en plus, vous souhaitez un design particulier, des fonctions spéciales ou si vous voulez rafraîchir plus d’une pièce. Envie d’une estimation précise du coût total ? Ne prenez aucun risque et faites-vous conseiller par un installateur agréé. 

Installer une clim en cas de rénovation

Vous rêvez d’un climatiseur encastré ou fixe dans votre logement, et vous envisagez de faire appel à un professionnel pour l’installation ? Dans ce cas, vous êtes peut-être éligible au taux de TVA réduit de six pour cent. Le bénéfice de ce taux est soumis à deux conditions : vous devez confier l’installation de votre clim à un entrepreneur agréé, et votre logement doit avoir au moins dix ans.

En savoir plus sur la climatisation et les solutions de Daikin ? N’hésitez pas à contacter nos experts !

Recevez le magazine Airco et faites le bon choix !

Daikin vous aide à sélectionner le système de climatisation le plus adéquat en fonction de votre situation. Ce magazine vous offre de nombreuses idées inspirantes et quelques conseils indispensables pour bien choisir.

Au sujet de cet article

Publié le :

15 juin 2020

 

Catégorie:

Climatisation

 

Articles apparentés

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?